Menu Search

สกรูเครื่องจักร - กว้านรู

มีในสต็อก

สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
234 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รายละเอียด ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
1.225 ฿ - 1.359 ฿ 596864 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.3 mm
สกรูหัวแบน
1.239 ฿ - 1.373 ฿ 31304 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
17.3 mm
สกรูหัวแบน
5.239 ฿ - 5.80 ฿ 6245 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
PP
7.3 mm
สกรูหัวแบน
263.458 ฿ - 291.916 ฿ 8189 มีในสต็อก
UL94 V-0
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
44.637 ฿ - 49.454 ฿ 848 มีในสต็อก
UL94 V-0
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
17.869 ฿ - 19.799 ฿ 45740 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
16.7 mm
สกรูหัวแบน
1.202 ฿ - 1.327 ฿ 203718 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.3 mm
สกรูหัวแบน
9.883 ฿ - 10.941 ฿ 33089 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
PVDF
17.3 mm
สกรูหัวแบน
1.373 ฿ - 1.522 ฿ 1998 มีในสต็อก
ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.3 mm
สกรูหัวแบน
5.09 ฿ - 5.642 ฿ 716 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
PVDF
13.3 mm
สกรูหัวแบน
3.322 ฿ - 3.68 ฿ 20871 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
36.7 mm
สกรูหัวแบน
1.10 ฿ - 1.22 ฿ 478 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
23.3 mm
สกรูหัวแบน
1.183 ฿ - 1.318 ฿ 11240 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14.3 mm
สกรูหัวแบน
1.875 ฿ - 2.079 ฿ 40 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
22.3 mm
สกรูหัวแบน
9.637 ฿ - 10.681 ฿ 57 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M10
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
35.0 mm
สกรูหัวแบน
15.725 ฿ - 17.423 ฿ 1244 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
PVDF
27.3 mm
สกรูหัวแบน
3.387 ฿ - 3.754 ฿ 4195 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PP
6.7 mm
สกรูหัวแบน
3.805 ฿ - 4.218 ฿ 13684 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
PP
15.3 mm
สกรูหัวแบน
5.80 ฿ - 6.426 ฿ 1744 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
PVDF
10.3 mm
สกรูหัวแบน
3.893 ฿ - 4.306 ฿ 440 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
PP
25.3 mm
สกรูหัวแบน
  • จาก 12
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 6.3 mm | 0.248 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100080001VR

ช่วงราคา
1.359 ฿ - 1.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
596864 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 17.3 mm | 0.681 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100220000VR

ช่วงราคา
1.373 ฿ - 1.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31304 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    17.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 7.3 mm | 0.287 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100180300VR

ช่วงราคา
5.80 ฿ - 5.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6245 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    7.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm | 0.472 in

181062070409

ช่วงราคา
291.916 ฿ - 263.458 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

181030870409

ช่วงราคา
49.454 ฿ - 44.637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
848 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.7 mm | 0.657 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100460500VR

ช่วงราคา
19.799 ฿ - 17.869 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 7.3 mm | 0.287 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100180000VR

ช่วงราคา
1.327 ฿ - 1.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    7.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 17.3 mm | 0.681 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100220500VR

ช่วงราคา
10.941 ฿ - 9.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    17.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 7.3 mm | 0.287 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100280000VR

ช่วงราคา
1.522 ฿ - 1.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    7.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 13.3 mm | 0.524 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100210500VR

ช่วงราคา
5.642 ฿ - 5.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
716 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    13.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 36.7 mm | 1.445 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100520000VR

ช่วงราคา
3.68 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20871 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 23.3 mm | 0.917 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.3 mm | 0.248 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100140000VR

ช่วงราคา
1.22 ฿ - 1.10 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    23.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 14.3 mm | 0.563 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100120000VR

ช่วงราคา
1.318 ฿ - 1.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    14.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 22.3 mm | 0.878 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100340000VR

ช่วงราคา
2.079 ฿ - 1.875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    22.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 35.0 mm | 1.378 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 17.5 mm | 0.689 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

0100770000VR

ช่วงราคา
10.681 ฿ - 9.637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 27.3 mm | 1.075 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.2 mm | 0.362 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100350500VR

ช่วงราคา
17.423 ฿ - 15.725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    27.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 6.7 mm | 0.264 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100420300VR

ช่วงราคา
3.754 ฿ - 3.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 15.3 mm | 0.602 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100690300VR

ช่วงราคา
4.218 ฿ - 3.805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13684 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    15.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 10.3 mm | 0.406 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.3 mm | 0.248 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100100500VR

ช่วงราคา
6.426 ฿ - 5.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 25.3 mm | 0.996 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.7 mm | 0.579 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100710300VR

ช่วงราคา
4.306 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90