Menu Search

สกรูเครื่องจักร - หัวต่ำ

มีในสต็อก

สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
160 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาด Torx ขนาดเกลียว สี วัสดุ ลักษณะหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
496.682 ฿ - 550.335 ฿ 5 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
20.0 mm
67.921 ฿ - 75.253 ฿ 50 มีในสต็อก
TX20
M4
สีดำ
Reny
Low
20.0 mm
178.327 ฿ - 197.593 ฿ 5 มีในสต็อก
TX30
M6
สีดำ
Reny
Low
40.0 mm
67.921 ฿ - 75.253 ฿ 1984 มีในสต็อก
M5
สีดำ
Reny
Special Low
16.0 mm
163.094 ฿ - 180.717 ฿ 10 มีในสต็อก
TX25
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
16.0 mm
81.656 ฿ - 90.477 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
12.0 mm
347.132 ฿ - 384.633 ฿ 5 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
30.0 mm
391.547 ฿ - 433.851 ฿ 5 มีในสต็อก
TX30
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
25.0 mm
430.05 ฿ - 476.507 ฿ 5 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
16.0 mm
81.656 ฿ - 90.477 ฿ 10 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
6.0 mm
153.382 ฿ - 169.952 ฿ 5 มีในสต็อก
TX25
M5
สีดำ
Reny
Low
30.0 mm
42.011 ฿ - 46.549 ฿ 23 มีในสต็อก
TX10
M3
สีดำ
Reny
Low
6.0 mm
56.813 ฿ - 62.952 ฿ 60 มีในสต็อก
TX20
M4
สีดำ
Reny
Low
12.0 mm
96.889 ฿ - 107.357 ฿ 10 มีในสต็อก
M6
สีดำ
Reny
Special Low
25.0 mm
89.061 ฿ - 98.68 ฿ 10 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
10.0 mm
171.891 ฿ - 190.461 ฿ 5 มีในสต็อก
M5
สีดำ
Reny
Special Low
30.0 mm
65.374 ฿ - 72.431 ฿ 10 มีในสต็อก
TX20
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
6.0 mm
130.516 ฿ - 144.617 ฿ 10 มีในสต็อก
TX25
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
12.0 mm
62.409 ฿ - 69.151 ฿ 10 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
6.0 mm
56.813 ฿ - 62.952 ฿ 149 มีในสต็อก
TX10
M3
สีดำ
Reny
Low
20.0 mm
  • จาก 8
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440391

ช่วงราคา
550.335 ฿ - 496.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440737

ช่วงราคา
75.253 ฿ - 67.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440752

ช่วงราคา
197.593 ฿ - 178.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-9.0 mm | 0.354 in

1440769

ช่วงราคา
75.253 ฿ - 67.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1984 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440249

ช่วงราคา
180.717 ฿ - 163.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440236

ช่วงราคา
90.477 ฿ - 81.656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440279

ช่วงราคา
384.633 ฿ - 347.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440257

ช่วงราคา
433.851 ฿ - 391.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440390

ช่วงราคา
476.507 ฿ - 430.05 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440368

ช่วงราคา
90.477 ฿ - 81.656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440745

ช่วงราคา
169.952 ฿ - 153.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440726

ช่วงราคา
46.549 ฿ - 42.011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440735

ช่วงราคา
62.952 ฿ - 56.813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-10.0 mm | 0.394 in

1440777

ช่วงราคา
107.357 ฿ - 96.889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440370

ช่วงราคา
98.68 ฿ - 89.061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-9.0 mm | 0.354 in

1440772

ช่วงราคา
190.461 ฿ - 171.891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440239

ช่วงราคา
72.431 ฿ - 65.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440248

ช่วงราคา
144.617 ฿ - 130.516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440260

ช่วงราคา
69.151 ฿ - 62.409 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440731

ช่วงราคา
62.952 ฿ - 56.813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive