Menu Search

สกรูเครื่องจักร - หัวต่ำ

มีในสต็อก

สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
160 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาด Torx ขนาดเกลียว สี วัสดุ ลักษณะหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
30.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
16.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
8.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
16.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
8.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
30.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
16.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
8.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
12.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
10.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
25.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
20.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
12.0 mm
75.327 ฿ - 83.461 ฿ 10 มีในสต็อก
M4
สีดำ
Reny
Special Low
20.0 mm
60.52 ฿ - 67.054 ฿ 10 มีในสต็อก
M4
สีดำ
Reny
Special Low
10.0 mm
89.488 ฿ - 99.158 ฿ 10 มีในสต็อก
M6
สีดำ
Reny
Special Low
20.0 mm
64.218 ฿ - 71.16 ฿ 10 มีในสต็อก
M5
สีดำ
Reny
Special Low
10.0 mm
430.05 ฿ - 476.507 ฿ 5 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
12.0 mm
359.721 ฿ - 398.577 ฿ 53 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
25.0 mm
193.138 ฿ - 214.004 ฿ 5 มีในสต็อก
M6
สีดำ
Reny
Special Low
40.0 mm
  • จาก 8
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440333


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440318


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440327


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440330


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440315


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440339


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440324


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440321


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440329


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440322


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440326


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440331


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440335


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-8.0 mm | 0.315 in

1440764

ช่วงราคา
83.461 ฿ - 75.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-8.0 mm | 0.315 in

1440761

ช่วงราคา
67.054 ฿ - 60.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-10.0 mm | 0.394 in

1440776

ช่วงราคา
99.158 ฿ - 89.488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440767

ช่วงราคา
71.16 ฿ - 64.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440389

ช่วงราคา
476.507 ฿ - 430.05 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440386

ช่วงราคา
398.577 ฿ - 359.721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-10.0 mm | 0.394 in

1440779

ช่วงราคา
214.004 ฿ - 193.138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive