Menu Search

กรวยปิดคลุม

มีในสต็อก

จุกกรวยสำหรับปิดคลุมเป็นอุปกรณ์ปิดคลุมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุกหรือเป็นฝาปิดได้ การออกแบบที่เรียวช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถเสียบเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และอุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้หลากหลายขนาด จุกเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุมต่างๆ เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุบอะโนไดซ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงซิลิโคนระดับพรีเมียมและ EPDM ราคาประหยัด ซิลิโคนจะใช้ประโยชน์จากระดับอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ได้หลายครั้ง ในขณะที่ EPDM ก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยมีความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่า

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า น้ำตาล เขียว ธรรมชาติ แดง สนิม ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน สี เส้นผ่านศูนย์กลางจุก ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
19.924 ฿ - 22.077 ฿ 6827 มีในสต็อก
31.0 mm
สีดำ
53.0 mm
3.281 ฿ - 3.638 ฿ 5299654 มีในสต็อก
16.5 mm
สีดำ
28.0 mm
7.772 ฿ - 8.612 ฿ 30 มีในสต็อก
19.1 mm
สีดำ
36.0 mm
1.916 ฿ - 2.121 ฿ 948987 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
25.4 mm
1.573 ฿ - 1.735 ฿ 679827 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
23.0 mm
3.861 ฿ - 4.269 ฿ 43146 มีในสต็อก
16.1 mm
สีดำ
27.9 mm
3.072 ฿ - 3.401 ฿ 45213 มีในสต็อก
15.9 mm
สีดำ
25.4 mm
16.147 ฿ - 17.892 ฿ 35 มีในสต็อก
27.9 mm
สีดำ
51.0 mm
11.535 ฿ - 12.779 ฿ 46802 มีในสต็อก
24.9 mm
สีดำ
38.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461903

ช่วงราคา
22.077 ฿ - 19.924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    53.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    31.0 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461897

ช่วงราคา
3.638 ฿ - 3.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5299654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    16.5 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461899

ช่วงราคา
8.612 ฿ - 7.772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    19.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461895

ช่วงราคา
2.121 ฿ - 1.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
948987 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    12.7 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461894

ช่วงราคา
1.735 ฿ - 1.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
679827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    12.7 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461898

ช่วงราคา
4.269 ฿ - 3.861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    27.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    16.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461896

ช่วงราคา
3.401 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    15.9 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461901

ช่วงราคา
17.892 ฿ - 16.147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    51.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    27.9 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461900

ช่วงราคา
12.779 ฿ - 11.535 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    38.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    24.9 mm