Menu Search

จุกปิดแบบดึง

มีในสต็อก

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
84 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ สั่งซื้อ
6.4559 ฿ - 7.1519 ฿ 2294 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
9.8 mm
ซิลิโคน
15.3925 ฿ - 17.0478 ฿ 862 มีในสต็อก
สีขาว
ซิลิโคน
1.7757 ฿ - 1.9676 ฿ 17489 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.0 mm
ซิลิโคน
0.9816 ฿ - 1.0842 ฿ 35038 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
3.9 mm
ซิลิโคน
19.6087 ฿ - 21.7235 ฿ 53417 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
16.3 mm
ซิลิโคน
29.509 ฿ - 32.6946 ฿ 1030 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
2.8867 ฿ - 3.199 ฿ 94001 มีในสต็อก
สีดำ
7.0 mm
EPDM
0.8789 ฿ - 0.9771 ฿ 108908 มีในสต็อก
สีแดง
3.5 mm
ซิลิโคน
3.0027 ฿ - 3.3328 ฿ 6514 มีในสต็อก
สีเขียว
7.8 mm
ซิลิโคน
26.3457 ฿ - 29.1922 ฿ 3985 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
19.6 mm
ซิลิโคน
7.2099 ฿ - 7.9863 ฿ 2080 มีในสต็อก
สีม่วง
ซิลิโคน
1.4679 ฿ - 1.624 ฿ 238825 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
5.0 mm
ซิลิโคน
0.638 ฿ - 0.7049 ฿ 5313 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
2.3 mm
ซิลิโคน
2.1103 ฿ - 2.3423 ฿ 298814 มีในสต็อก
สีเขียว
5.0 mm
ซิลิโคน
11.5466 ฿ - 12.7959 ฿ 1491 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
12.7 mm
ซิลิโคน
0.5577 ฿ - 0.6157 ฿ 36932 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.9 mm
ซิลิโคน
1.0217 ฿ - 1.1288 ฿ 203264 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.0 mm
ซิลิโคน
5.0461 ฿ - 5.5904 ฿ 17106 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
8.5 mm
ซิลิโคน
11.6225 ฿ - 12.8717 ฿ 2306 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
13.0 mm
ซิลิโคน
1.1377 ฿ - 1.2671 ฿ 99392 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.1 mm
ซิลิโคน
  • จาก 5
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 9.8 mm | 0.386 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

461605

ช่วงราคา
7.1519 ฿ - 6.4559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2294 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - ; ความยาวแถบดึง - 31.2 mm | 1.228 in ; ซิลิโคน

35-DFPP-M16

ช่วงราคา
17.0478 ฿ - 15.3925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
862 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงของตัวยึด
    31.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวแถบดึง - 31.8 mm | 1.252 in ; ซิลิโคน

461598

ช่วงราคา
1.9676 ฿ - 1.7757 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17489 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    4.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวแถบดึง - 15.9 mm | 0.626 in ; ซิลิโคน

461596

ช่วงราคา
1.0842 ฿ - 0.9816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    3.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.3 mm | 0.642 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

461614

ช่วงราคา
21.7235 ฿ - 19.6087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.3 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - ; ความยาวแถบดึง - 19.1 mm | 0.752 in ; ซิลิโคน

35-UDPP-0750

ช่วงราคา
32.6946 ฿ - 29.509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงของตัวยึด
    15.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 7.0 mm | 0.276 in ; ความยาวแถบดึง - 23.4 mm | 0.921 in ; EPDM

461645

ช่วงราคา
3.199 ฿ - 2.8867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94001 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 3.5 mm | 0.138 in ; ความยาวแถบดึง - 15.5 mm | 0.61 in ; ซิลิโคน

35-UTM-M3

ช่วงราคา
0.9771 ฿ - 0.8789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    Y
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    3.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 7.8 mm | 0.307 in ; ความยาวแถบดึง - 20.4 mm | 0.803 in ; ซิลิโคน

35-DFPP-M6

ช่วงราคา
3.3328 ฿ - 3.0027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    Y
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; ความยาวแถบดึง - 23.6 mm | 0.929 in ; ซิลิโคน

461616

ช่วงราคา
29.1922 ฿ - 26.3457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - ; ความยาวแถบดึง - 26.8 mm | 1.055 in ; ซิลิโคน

35-DFPP-M12

ช่วงราคา
7.9863 ฿ - 7.2099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงของตัวยึด
    26.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวแถบดึง - 15.9 mm | 0.626 in ; ซิลิโคน

39717

ช่วงราคา
1.624 ฿ - 1.4679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238825 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    5.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 2.3 mm | 0.091 in ; ความยาวแถบดึง - 15.9 mm | 0.626 in ; ซิลิโคน

461924

ช่วงราคา
0.7049 ฿ - 0.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    2.3 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

499039

ช่วงราคา
2.3423 ฿ - 2.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
298814 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    5.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวแถบดึง - 15.9 mm | 0.626 in ; ซิลิโคน

35-UDPP-0500

ช่วงราคา
12.7959 ฿ - 11.5466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1491 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    N
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 1.9 mm | 0.075 in ; ความยาวแถบดึง - 15.0 mm | 0.591 in ; ซิลิโคน

39726

ช่วงราคา
0.6157 ฿ - 0.5577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36932 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    1.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวแถบดึง - 19.1 mm | 0.752 in ; ซิลิโคน

461597

ช่วงราคา
1.1288 ฿ - 1.0217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203264 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    4.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.5 mm | 0.335 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

461604

ช่วงราคา
5.5904 ฿ - 5.0461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวแถบดึง - 24.3 mm | 0.957 in ; ซิลิโคน

461612

ช่วงราคา
12.8717 ฿ - 11.6225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2306 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 4.1 mm | 0.161 in ; ความยาวแถบดึง - 14.8 mm | 0.583 in ; ซิลิโคน

39716

ช่วงราคา
1.2671 ฿ - 1.1377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    4.1 mm