Menu Search

บานพับเข้ามุมโลหะ

มีในสต็อก

บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อ, พอลิเอไมด์ผสมใยแก้ว 30%, สแตนเลส
  • วัสดุหมุด: PA, POM, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียม สีพ่น ชุบสังกะสี ผิวด้าน โครเมียมมันวาว สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา และธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 105, 130 และ 180 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
43 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี จบ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
172.62 ฿ - 191.268 ฿ 320 มีในสต็อก
30.0 mm
ธรรมชาติ
แผ่นโครม
22.0 mm
20.0 mm
284.96 ฿ - 315.747 ฿ 1098 มีในสต็อก
34.0 mm
สีดำ
12.5 mm
34.0 mm
344.014 ฿ - 381.181 ฿ 15 มีในสต็อก
34.0 mm
สีดำ
12.5 mm
34.0 mm
  • จาก 3
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสี; ธรรมชาติ

09711215E

ช่วงราคา
191.268 ฿ - 172.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    22.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความกว้างโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ;

40020181E

ช่วงราคา
315.747 ฿ - 284.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    ไนลอน 6
  • สี
    สีดำ
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความกว้างโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ;

40012181E

ช่วงราคา
381.181 ฿ - 344.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ