Menu Search

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว จึงช่วยให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น การยึดด้วยกาวเหล่านี้นำเสนอประโยชน์เพิ่มเติมต่อการติดตั้งที่รวดเร็วอยู่แล้ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบหัว สี วิธีติดตั้ง วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
3.1365 ฿ - 3.4756 ฿ 57 มีในสต็อก
หัวแบบไม่สามารถปลดออก
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.3507 ฿ - 3.7165 ฿ 23791 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
6.3265 ฿ - 7.0092 ฿ 10042 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.4131 ฿ - 3.7834 ฿ 1754304 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.1231 ฿ - 3.4622 ฿ 2026 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
36.0319 ฿ - 39.9269 ฿ 1067 มีในสต็อก
หัวแบบปลดออกได้
Natural
กาว
พอลิเอไมด์ 6.6
1.6954 ฿ - 1.8783 ฿ 19000 มีในสต็อก
หัวแบบไม่สามารถปลดออก
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
2.3602 ฿ - 2.6145 ฿ 259390 มีในสต็อก
หัวแบบไม่สามารถปลดออก
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.6987 ฿ - 4.1047 ฿ 3549 มีในสต็อก
หัววงรี
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
4.1225 ฿ - 4.5642 ฿ 5122 มีในสต็อก
หัววงรี
สีดำ
ต้นสน
ไนลอนทนความร้อน 6/6
2.8465 ฿ - 3.1499 ฿ 8045 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
4.3501 ฿ - 4.8141 ฿ 301354 มีในสต็อก
หัววงรี
Natural
ต้นสน
ไนลอน 6/6
1.9631 ฿ - 2.1773 ฿ 13746 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.3194 ฿ - 3.6808 ฿ 2057754 มีในสต็อก
หัววงรี
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.8102 ฿ - 4.2207 ฿ 9027 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.0027 ฿ - 3.3239 ฿ 11025 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
2.9714 ฿ - 3.2927 ฿ 22534 มีในสต็อก
หัววงรี
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
4.4348 ฿ - 4.9167 ฿ 121515 มีในสต็อก
หัววงรี
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
4.9033 ฿ - 5.4387 ฿ 5577 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
0.87 ฿ - 0.9637 ฿ 4002 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
  • จาก 2
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - x ; 174.6 mm | 6.874 in;3.6 mm | 0.142 in;0.6 mm | 0.024 in

WIT-30RCA-12-M

ช่วงราคา
3.4756 ฿ - 3.1365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    13.0 kg
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 160.0 mm | 6.299 in

WIT-30RRA-4-M

ช่วงราคา
3.7165 ฿ - 3.3507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; แบบถอดได้ ;

WIT-30LAR1-2

ช่วงราคา
7.0092 ฿ - 6.3265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 121.7 mm | 4.791 in

WIT-18R2A-4-01

ช่วงราคา
3.7834 ฿ - 3.4131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1754304 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 180.7 mm | 7.114 in

WIT-30RRAA-16-M

ช่วงราคา
3.4622 ฿ - 3.1231 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กาว ; เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 26.0 mm | 1.024 in

460299

ช่วงราคา
39.9269 ฿ - 36.0319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    30.5 mm
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 180.2 mm | 7.094 in x 3.6 mm | 0.142 in ; 0.6 mm | 0.024 in

WIT-30RCA-16-M

ช่วงราคา
1.8783 ฿ - 1.6954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    13.0 kg
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 168.3 mm | 6.626 in x 3.6 mm | 0.142 in ; 0.6 mm | 0.024 in

WIT-30RCA-8-M

ช่วงราคา
2.6145 ฿ - 2.3602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
259390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    13.0 kg
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัววงรี ; 198.0 mm | 7.795 in

WIT-50RA-1-01

ช่วงราคา
4.1047 ฿ - 3.6987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัววงรี
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ต้นสน ; 199.1 mm | 7.839 in

WITBH-50R-HS

ช่วงราคา
4.5642 ฿ - 4.1225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัววงรี
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 161.6 mm | 6.362 in

WIT-30RRAA-4-M

ช่วงราคา
3.1499 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ต้นสน ; 199.1 mm | 7.839 in

WITBH-50R

ช่วงราคา
4.8141 ฿ - 4.3501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
301354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัววงรี
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 121.7 mm | 4.791 in

WIT-18R1A-4-01

ช่วงราคา
2.1773 ฿ - 1.9631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13746 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัววงรี ; 173.0 mm | 6.811 in

WIT-50SRA-1-01

ช่วงราคา
3.6808 ฿ - 3.3194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2057754 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัววงรี
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 166.7 mm | 6.563 in

WIT-30RRA-8-M

ช่วงราคา
4.2207 ฿ - 3.8102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 168.0 mm | 6.614 in

WIT-30RRAA-8-M

ช่วงราคา
3.3239 ฿ - 3.0027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัววงรี ; 133.0 mm | 5.236 in

WIT-50SA-1-01

ช่วงราคา
3.2927 ฿ - 2.9714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัววงรี
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัววงรี ; 118.6 mm | 4.669 in

TOAH-18-01

ช่วงราคา
4.9167 ฿ - 4.4348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัววงรี
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 179.4 mm | 7.063 in

WIT-30RRA-16-M

ช่วงราคา
5.4387 ฿ - 4.9033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5577 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 174.3 mm | 6.862 in

WIT-30RRAA-12-M

ช่วงราคา
0.9637 ฿ - 0.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4002 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด