Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/หลายแผง

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
47 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความหนาแผงที่ยอมรับได้ วัสดุ ระยะระหว่างรูยึด สั่งซื้อ
3.19 ฿ - 3.5336 ฿ 96 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
2 mm
PA
38.1 mm
21.612 ฿ - 23.9499 ฿ 3885 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
114.3 mm
22.5445 ฿ - 24.9805 ฿ 9424 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
127.0 mm
23.4725 ฿ - 26.0111 ฿ 23520 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
139.7 mm
17.8955 ฿ - 19.8274 ฿ 60500 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
63.5 mm
19.756 ฿ - 21.8886 ฿ 3991 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
88.9 mm
16.9675 ฿ - 18.7967 ฿ 133676 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
50.8 mm
  • จาก 3
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2 mm | 0.079 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

MPCG-250

ช่วงราคา
3.5336 ฿ - 3.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in

21CGS00500

ช่วงราคา
23.9499 ฿ - 21.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    114.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 139.7 mm | 5.5 in

21CGS00550

ช่วงราคา
24.9805 ฿ - 22.5445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in

21CGS00600

ช่วงราคา
26.0111 ฿ - 23.4725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    139.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

21CGS00300

ช่วงราคา
19.8274 ฿ - 17.8955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    63.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

21CGS00400

ช่วงราคา
21.8886 ฿ - 19.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

21CGS00250

ช่วงราคา
18.7967 ฿ - 16.9675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C