Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกโลหะหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0922 ฿ - 52.174 ฿ | 435 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40.0786 ฿ - 44.4063 ฿ | 31382 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 155.8348 ฿ - 172.6684 ฿ | 2706 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7.8926 ฿ - 8.7403 ฿ | 337213 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 27.8761 ฿ - 30.8877 ฿ | 4510 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 17.659 ฿ - 19.5686 ฿ | 296020 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15.8387 ฿ - 17.5475 ฿ | 10620 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 73.603 ฿ - 81.558 ฿ | 150 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10.1591 ฿ - 11.2522 ฿ | 276066 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19.9032 ฿ - 22.0492 ฿ | 1720 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 21.1792 ฿ - 23.4636 ฿ | 23106 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 114.904 ฿ - 127.3207 ฿ | 770 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 50.1662 ฿ - 55.5871 ฿ | 4260 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 38.9275 ฿ - 43.1303 ฿ | 58594 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 120.5167 ฿ - 133.5312 ฿ | 170 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 14.0228 ฿ - 15.5398 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11.1808 ฿ - 12.3854 ฿ | 27972 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 98.0927 ฿ - 108.6935 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 95.9467 ฿ - 106.3065 ฿ | 5 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16.2001 ฿ - 17.949 ฿ | 36902 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ