Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
9.108 ฿ - 10.092 ฿ 18450 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
68.812 ฿ - 76.241 ฿ 115503 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
26.031 ฿ - 28.843 ฿ 195920 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
35.0 mm
8.324 ฿ - 9.224 ฿ 247913 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
10.0 mm
36.986 ฿ - 40.981 ฿ 349 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
32.119 ฿ - 33.807 ฿ 155820 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
16.43 ฿ - 18.208 ฿ 312120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
8.0 mm
12.797 ฿ - 14.18 ฿ 187970 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
13.535 ฿ - 14.997 ฿ 17496 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
37.919 ฿ - 42.016 ฿ 31885 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
11.776 ฿ - 13.043 ฿ 2476020 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
28.058 ฿ - 31.093 ฿ 81824 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
45.0 mm
10.667 ฿ - 11.818 ฿ 35113 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
10.0 mm
30.917 ฿ - 34.253 ฿ 7075 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
10.0 mm
60.0 mm
7.155 ฿ - 7.925 ฿ 118 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.885 ฿ - 20.927 ฿ 288808 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
11.948 ฿ - 13.238 ฿ 158344 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
8.0 mm
27.794 ฿ - 30.791 ฿ 70 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.896 ฿ - 28.69 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
20.528 ฿ - 22.746 ฿ 60309 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

304318141152

ช่วงราคา
10.092 ฿ - 9.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

304530041152

ช่วงราคา
76.241 ฿ - 68.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in

304435041152

ช่วงราคา
28.843 ฿ - 26.031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

304310041152

ช่วงราคา
9.224 ฿ - 8.324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304440040050

ช่วงราคา
40.981 ฿ - 36.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
349 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M5

304530040050

ช่วงราคา
33.807 ฿ - 32.119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304408040050

ช่วงราคา
18.208 ฿ - 16.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
312120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

304325141152

ช่วงราคา
14.18 ฿ - 12.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
187970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย -

304225040050

ช่วงราคา
14.997 ฿ - 13.535 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304450040050

ช่วงราคา
42.016 ฿ - 37.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

308302040050

ช่วงราคา
13.043 ฿ - 11.776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2476020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย -

304345040050

ช่วงราคา
31.093 ฿ - 28.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

304410041152

ช่วงราคา
11.818 ฿ - 10.667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 60.0 mm | 2.362 in

304460041152

ช่วงราคา
34.253 ฿ - 30.917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 5.5 mm | 0.217 in; ความยาวเกลียวภายใน : 6.0 mm | 0.236 in

304310141152

ช่วงราคา
7.925 ฿ - 7.155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M4; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 7.0 mm | 0.276 in; ความยาวเกลียวภายใน : 10.0 mm | 0.394 in

304425041152

ช่วงราคา
20.927 ฿ - 18.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288808 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304308240050

ช่วงราคา
13.238 ฿ - 11.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย M4 55.0 mm เหล็กกล้า

304455041152

ช่วงราคา
30.791 ฿ - 27.794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M3

304340040050

ช่วงราคา
28.69 ฿ - 25.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย M5 25.0 mm เหล็กกล้า

304525041152

ช่วงราคา
22.746 ฿ - 20.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric