Menu Search

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
82.375 ฿ - 91.275 ฿ 27084 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
30.0 mm
80.023 ฿ - 88.662 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
45.0 mm
78.974 ฿ - 87.512 ฿ 1580 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
25.0 mm
76.821 ฿ - 85.122 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
40.0 mm
30.731 ฿ - 34.053 ฿ 203 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
15.0 mm
63.235 ฿ - 70.07 ฿ 520 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
40.0 mm
51.444 ฿ - 54.15 ฿ 255 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
40.0 mm
35.311 ฿ - 39.125 ฿ 140 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
12.0 mm
  • จาก 2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HSM4-8-30-1

ช่วงราคา
91.275 ฿ - 82.375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

HSM5-9.5-45-1

ช่วงราคา
88.662 ฿ - 80.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    9.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HSM4-8-25-1

ช่วงราคา
87.512 ฿ - 78.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

HSM5-9.5-40-1

ช่วงราคา
85.122 ฿ - 76.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    9.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HSM3-6.4-15-1

ช่วงราคา
34.053 ฿ - 30.731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

HSM3-6.4-40-1

ช่วงราคา
70.07 ฿ - 63.235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

HSM4-8-40-1

ช่วงราคา
54.15 ฿ - 51.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
255 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - Nylon 6;Brass ; หกเหลี่ยม ;

MTNSP-M3-12-1

ช่วงราคา
39.125 ฿ - 35.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    4.0 mm