Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
10.632 ฿ - 11.7742 ฿ 5520 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
10.0921 ฿ - 11.1808 ฿ 22188 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
11.7786 ฿ - 13.0546 ฿ 36484 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
260.4861 ฿ - 288.6254 ฿ 45 มีในสต็อก
PEEK
20.0 mm
16.3785 ฿ - 18.1498 ฿ 30 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ 8296 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
15.7093 ฿ - 17.4047 ฿ 35067 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
17.8062 ฿ - 19.7292 ฿ 40860 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
12.7289 ฿ - 14.112 ฿ 92959 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
305.2984 ฿ - 338.2741 ฿ 75 มีในสต็อก
PEEK
12.0 mm
16.3964 ฿ - 18.1676 ฿ 24659 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
11.4663 ฿ - 12.7022 ฿ 490173 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
18.1766 ฿ - 20.1397 ฿ 4755 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
20.8089 ฿ - 23.0575 ฿ 1343 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
32.1012 ฿ - 35.5768 ฿ 3683 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
363.6784 ฿ - 402.9717 ฿ 90 มีในสต็อก
PEEK
25.0 mm
10.632 ฿ - 11.7742 ฿ 17430 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
19.7069 ฿ - 21.8306 ฿ 530 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
293.8588 ฿ - 325.6076 ฿ 78 มีในสต็อก
PEEK
8.0 mm
23.3297 ฿ - 25.8505 ฿ 1530 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M3-15-7-1

ช่วงราคา
11.7742 ฿ - 10.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M3-20-8-1

ช่วงราคา
11.1808 ฿ - 10.0921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M4-15-10-1

ช่วงราคา
13.0546 ฿ - 11.7786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

186302070409

ช่วงราคา
288.6254 ฿ - 260.4861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HTSN-M3-30-7-1

ช่วงราคา
18.1498 ฿ - 16.3785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HNSM3-10-5.5-1

ช่วงราคา
17.0924 ฿ - 15.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M2-20-5-1

ช่วงราคา
17.4047 ฿ - 15.7093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M3-15-8-1

ช่วงราคา
19.7292 ฿ - 17.8062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M3-15-6-1

ช่วงราคา
14.112 ฿ - 12.7289 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

186301270409

ช่วงราคา
338.2741 ฿ - 305.2984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HNSM3-15-5.5-1

ช่วงราคา
18.1676 ฿ - 16.3964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M3-10-6-1

ช่วงราคา
12.7022 ฿ - 11.4663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
490173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HTSN-M5-30-10-1

ช่วงราคา
20.1397 ฿ - 18.1766 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4755 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M5-10-10-1

ช่วงราคา
23.0575 ฿ - 20.8089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HTSN-M4-30-10-1

ช่วงราคา
35.5768 ฿ - 32.1012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3683 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

186402570409

ช่วงราคา
402.9717 ฿ - 363.6784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M3-20-7-1

ช่วงราคา
11.7742 ฿ - 10.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HTSN-M3-30-8-1

ช่วงราคา
21.8306 ฿ - 19.7069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

186308070409

ช่วงราคา
325.6076 ฿ - 293.8588 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HNSM2.5-25-5-1

ช่วงราคา
25.8505 ฿ - 23.3297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5