ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266.2772 ฿ - 295.0411 ฿ | 100 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
17.8062 ฿ - 19.7292 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
267.6068 ฿ - 296.5224 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ | 4369 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
325.6165 ฿ - 360.7873 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
306.3602 ฿ - 339.4653 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
11.7652 ฿ - 13.0323 ฿ | 1835 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
15.1694 ฿ - 16.8113 ฿ | 1058 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
||
11.3637 ฿ - 12.5951 ฿ | 1461 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
10.0118 ฿ - 11.096 ฿ | 68 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
17.7304 ฿ - 19.6489 ฿ | 2810 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9.1374 ฿ - 10.1234 ฿ | 520 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12.5906 ฿ - 13.947 ฿ | 12041 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8.1023 ฿ - 8.9812 ฿ | 15 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
18.7878 ฿ - 20.8178 ฿ | 13 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6.3087 ฿ - 6.9824 ฿ | 1867 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17.8062 ฿ - 19.7292 ฿ | 554 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
19.7069 ฿ - 21.8306 ฿ | 530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
21.7815 ฿ - 24.1328 ฿ | 24530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ