สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 ฿ - 1.2805 ฿ | 45356 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0.9816 ฿ - 1.0886 ฿ | 169 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4.7382 ฿ - 5.2424 ฿ | 12810 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2.32 ฿ - 2.5699 ฿ | 47920 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4.0913 ฿ - 4.5419 ฿ | 41140 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1.4634 ฿ - 1.6196 ฿ | 292732 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.0256 ฿ - 2.2486 ฿ | 1424226 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 32.7392 ฿ - 63.4886 ฿ | 22272 มีในสต็อก |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 31.423 ฿ - 60.941 ฿ | 111104 มีในสต็อก |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2.1193 ฿ - 2.3557 ฿ | 1127 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1.3206 ฿ - 1.4634 ฿ | 4397 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2.2174 ฿ - 2.4539 ฿ | 161598 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.1148 ฿ - 2.3423 ฿ | 1140 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3.3373 ฿ - 3.6897 ฿ | 1130 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ | 2105 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 15168 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 2.9357 ฿ - 3.248 ฿ | 1090 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 9.5612 ฿ - 10.5963 ฿ | 1438998 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 12.1579 ฿ - 13.4651 ฿ | 1524 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ