สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.132 ฿ - 1.257 ฿ | 3510 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4.255 ฿ - 4.724 ฿ | 9140 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1.522 ฿ - 1.684 ฿ | 352964 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.107 ฿ - 2.339 ฿ | 1689787 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 17.062 ฿ - 18.904 ฿ | 50331 มีในสต็อก |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.661 ฿ - 6.273 ฿ | 1025 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2.306 ฿ - 2.552 ฿ | 187703 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1.703 ฿ - 1.889 ฿ | 4348 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.821 ฿ - 3.127 ฿ | 2105 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 3584 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
Snap Lock
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 2.264 ฿ - 2.51 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 12.644 ฿ - 14.004 ฿ | 30170 มีในสต็อก |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.295 ฿ - 1.438 ฿ | 213238 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 34.049 ฿ - 66.028 ฿ | 206948 มีในสต็อก |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32.68 ฿ - 63.379 ฿ | 92548 มีในสต็อก |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2.199 ฿ - 2.436 ฿ | 1140 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3.471 ฿ - 3.837 ฿ | 2030 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.791 ฿ - 1.986 ฿ | 482180 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.053 ฿ - 3.378 ฿ | 8947 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 9.944 ฿ - 11.02 ฿ | 1518480 มีในสต็อก |
Female Thread
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ