สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.513 ฿ - 1.67 ฿ | 107 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.267 ฿ - 1.406 ฿ | 39431 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5.364 ฿ - 5.949 ฿ | 182378 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.803 ฿ - 3.104 ฿ | 78998 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0.947 ฿ - 1.049 ฿ | 589415 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4.069 ฿ - 4.505 ฿ | 27949 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1.489 ฿ - 1.647 ฿ | 8030 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10.06 ฿ - 11.145 ฿ | 1712432 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4.496 ฿ - 4.988 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1.833 ฿ - 2.028 ฿ | 2042086 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.851 ฿ - 4.269 ฿ | 487228 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.786 ฿ - 1.981 ฿ | 4380 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.675 ฿ - 1.851 ฿ | 16251 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 110 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.441 ฿ - 2.705 ฿ | 180068 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.378 ฿ - 1.531 ฿ | 598328 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6.598 ฿ - 7.313 ฿ | 2050 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.373 ฿ - 1.522 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | 7904 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2.274 ฿ - 2.515 ฿ | 444277 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ