Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบราบ/ตัวล็อคทรงหยดน้ำตา/ถ้วย

มีในสต็อก

สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 55318 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
1.833 ฿ - 2.028 ฿ 2042086 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 110 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14.3 mm
1.267 ฿ - 1.406 ฿ 39431 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
3.847 ฿ - 4.269 ฿ 1877413 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
1.378 ฿ - 1.531 ฿ 598328 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
6.598 ฿ - 7.313 ฿ 2050 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
1.786 ฿ - 1.981 ฿ 4380 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
19.1 mm
1.513 ฿ - 1.67 ฿ 107 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
0.617 ฿ - 0.677 ฿ 29287 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
6.617 ฿ - 7.331 ฿ 48 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14.3 mm
10.06 ฿ - 11.145 ฿ 1712432 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
2.803 ฿ - 3.104 ฿ 78998 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
3.851 ฿ - 4.269 ฿ 487228 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
1.489 ฿ - 1.647 ฿ 8030 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
5.749 ฿ - 6.371 ฿ 1045 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
4.301 ฿ - 4.765 ฿ 1080 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
2.274 ฿ - 2.515 ฿ 444277 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
4.301 ฿ - 4.765 ฿ 3189 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
0.947 ฿ - 1.049 ฿ 589415 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
  • จาก 2
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 2

PSM-10-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

PS-10-19

ช่วงราคา
2.028 ฿ - 1.833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2042086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; รูปแบบ 2

PSM-9-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; รูปแบบ 1

PS-3-19

ช่วงราคา
1.406 ฿ - 1.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39431 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; รูปแบบ 2

PSM-2-01

ช่วงราคา
4.269 ฿ - 3.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1877413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.2 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

PS-6-19

ช่วงราคา
1.531 ฿ - 1.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
598328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in พร้อมฐานป้อง

CPST-6-01

ช่วงราคา
7.313 ฿ - 6.598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; รูปแบบ 1

PS-12-01

ช่วงราคา
1.981 ฿ - 1.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4380 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

PS-8-01

ช่วงราคา
1.67 ฿ - 1.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; รูปแบบ 1

PS-3-01

ช่วงราคา
0.677 ฿ - 0.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 14.3 mm | 0.563 in พร้อมฐานป้อง

CPST-9-01

ช่วงราคา
7.331 ฿ - 6.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.1 mm | 0.437 in พร้อมฐานป้อง

CPST-7-01

ช่วงราคา
11.145 ฿ - 10.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1712432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

PS-7-19

ช่วงราคา
3.104 ฿ - 2.803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

PS-6-01

ช่วงราคา
4.269 ฿ - 3.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
487228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 1

PS-4-19

ช่วงราคา
1.647 ฿ - 1.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in พร้อมฐานป้อง

CPST-4-01

ช่วงราคา
6.371 ฿ - 5.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.2 mm | 0.126 in พร้อมฐานป้อง

CPST-2-01

ช่วงราคา
4.765 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.2 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; รูปแบบ 1

PS-14-19

ช่วงราคา
2.515 ฿ - 2.274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
444277 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in พร้อมฐานป้อง

CPST-3-01

ช่วงราคา
4.765 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 1

PS-4-01

ช่วงราคา
1.049 ฿ - 0.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
589415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm