สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ความหนาแผง | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ | 1693 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2.03 ฿ - 2.2531 ฿ | 2021 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1.5883 ฿ - 1.7668 ฿ | 49 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2.3423 ฿ - 2.5967 ฿ | 960 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2.4494 ฿ - 2.7127 ฿ | 1021 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2.2531 ฿ - 2.494 ฿ | 2674 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4.9925 ฿ - 5.5279 ฿ | 4042 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4.2965 ฿ - 4.7605 ฿ | 44288 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2.2977 ฿ - 2.5431 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap-Lock
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1.9542 ฿ - 2.1639 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1.5259 ฿ - 1.6954 ฿ | 2070 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3.4354 ฿ - 3.8102 ฿ | 56 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
2.2486 ฿ - 2.4896 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2.0434 ฿ - 2.262 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3.083 ฿ - 3.4176 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap-Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1.7222 ฿ - 1.9096 ฿ | 5055 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5.1041 ฿ - 5.6484 ฿ | 5990 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2.7305 ฿ - 3.0205 ฿ | 1057 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2.7082 ฿ - 3.0027 ฿ | 60 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2.7037 ฿ - 2.9982 ฿ | 878598 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ