Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความหนาของแผงสูงสุด B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.373 ฿ - 3.7299 ฿ 3065 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
1.9765 ฿ - 2.1862 ฿ 3053 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
0.8 mm
14.0 mm
5.9161 ฿ - 6.5541 ฿ 100021 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
3.7879 ฿ - 4.2028 ฿ 4119 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2.5654 ฿ - 2.842 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.0 mm
  • จาก 5
การล็อคแบบย้อนกลับ - 11.1 mm | 0.437 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSPR-7-01

ช่วงราคา
3.7299 ฿ - 3.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 3

RLCBSC-14-01

ช่วงราคา
2.1862 ฿ - 1.9765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 9.5 mm | 0.374 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RCBSR-6-01

ช่วงราคา
6.5541 ฿ - 5.9161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวกดยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSPR-10-01

ช่วงราคา
4.2028 ฿ - 3.7879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - ; - ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ;

RLCBSK-2-12-19

ช่วงราคา
2.842 ฿ - 2.5654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6