Menu Search

เสารองรับ PCB - เกลียวระบบเมตริก

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ติดตั้งอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
16.639 ฿ - 18.435 ฿ 1069654 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
12.0 mm
9.967 ฿ - 11.043 ฿ 110847 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
8.0 mm
9.967 ฿ - 11.043 ฿ 40462 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
10.0 mm
15.683 ฿ - 17.372 ฿ 41 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
10.0 mm
11.067 ฿ - 12.254 ฿ 104320 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
8.0 mm
15.683 ฿ - 17.372 ฿ 353 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
15.0 mm
15.683 ฿ - 17.372 ฿ 95035 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
12.0 mm
13.813 ฿ - 15.303 ฿ 25603 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
6.0 mm
  • จาก 2
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

TCBN-T2-M3-8-12

ช่วงราคา
18.435 ฿ - 16.639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1069654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

TCBN-T2-M3-8-8

ช่วงราคา
11.043 ฿ - 9.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

TCBN-T2-M4-8-10

ช่วงราคา
11.043 ฿ - 9.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40462 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

TCBN-T2-M3-6-10

ช่วงราคา
17.372 ฿ - 15.683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1306292

ช่วงราคา
12.254 ฿ - 11.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

TCBN-T1-M3-8-15

ช่วงราคา
17.372 ฿ - 15.683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
353 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

TCBN-T1-M4-8-12

ช่วงราคา
17.372 ฿ - 15.683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

TCBN-T1-M3-8-6

ช่วงราคา
15.303 ฿ - 13.813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25603 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Female Thread
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm