ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม | ระยะรูยึด | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.561 ฿ - 101.4523 ฿ | 784 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
91.561 ฿ - 101.4523 ฿ | 5324 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
103.991 ฿ - 115.2253 ฿ | 1340 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
103.1611 ฿ - 114.3062 ฿ | 39467 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
69.6143 ฿ - 77.1366 ฿ | 3925 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
140.4378 ฿ - 155.6117 ฿ | 1630 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50.7418 ฿ - 53.4098 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
PA
|
ยึดด้วยสกรู
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ