Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงสะพาน

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
91.561 ฿ - 101.4523 ฿ 784 มีในสต็อก
Non Threaded
139.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
26.0 mm
41.0 mm
91.561 ฿ - 101.4523 ฿ 5324 มีในสต็อก
Non Threaded
139.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
26.0 mm
41.0 mm
103.991 ฿ - 115.2253 ฿ 1340 มีในสต็อก
Non Threaded
156.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
27.0 mm
45.0 mm
103.1611 ฿ - 114.3062 ฿ 39467 มีในสต็อก
Non Threaded
156.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
27.0 mm
45.0 mm
69.6143 ฿ - 77.1366 ฿ 3925 มีในสต็อก
Non Threaded
112.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
21.0 mm
36.0 mm
140.4378 ฿ - 155.6117 ฿ 1630 มีในสต็อก
Non Threaded
204.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
28.0 mm
50.0 mm
50.7418 ฿ - 53.4098 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
150.0 mm
PA
ยึดด้วยสกรู
27.0 mm
45.0 mm
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462242

ช่วงราคา
101.4523 ฿ - 91.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462241

ช่วงราคา
101.4523 ฿ - 91.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5324 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462244

ช่วงราคา
115.2253 ฿ - 103.991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462243

ช่วงราคา
114.3062 ฿ - 103.1611 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39467 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 112.0 mm | 4.409 in

462240

ช่วงราคา
77.1366 ฿ - 69.6143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    112.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 204.0 mm | 8.031 in

462245

ช่วงราคา
155.6117 ฿ - 140.4378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    204.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - PA ; ; ; ความยาวโดยรวม 150.0 mm | 5.906 in

20022006

ช่วงราคา
53.4098 ฿ - 50.7418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    เม็ดทราย
  • สีด้ามจับ
    สีดำ