Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงสะพาน

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
135.887 ฿ - 150.5656 ฿ 9050 มีในสต็อก
M5
121.0 mm
105.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
37.0 mm
186.4146 ฿ - 206.5542 ฿ 3238 มีในสต็อก
M6
156.0 mm
132.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
27.0 mm
45.0 mm
178.5443 ฿ - 197.8318 ฿ 30138 มีในสต็อก
M6
133.0 mm
117.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
181.4399 ฿ - 201.0397 ฿ 2482 มีในสต็อก
M6
133.0 mm
110.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
335.9719 ฿ - 372.267 ฿ 1830 มีในสต็อก
M10
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
36.0 mm
56.0 mm
351.177 ฿ - 389.114 ฿ 200 มีในสต็อก
M8
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
351.177 ฿ - 389.114 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
140.0 mm
105.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.5 mm
50.0 mm
  • จาก 2
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M5 ; ความยาวโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in

462228

ช่วงราคา
150.5656 ฿ - 135.887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    105.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    37.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    121.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462237

ช่วงราคา
206.5542 ฿ - 186.4146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    27.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462233

ช่วงราคา
197.8318 ฿ - 178.5443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462231

ช่วงราคา
201.0397 ฿ - 181.4399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2482 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - Duroplast ; ; M10 ; ความยาวโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in

462252

ช่วงราคา
372.267 ฿ - 335.9719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    36.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    160.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462250

ช่วงราคา
389.114 ฿ - 351.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    30.0 mm
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
มือจับดึง - Duroplast ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462246

ช่วงราคา
389.114 ฿ - 351.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    30.0 mm
  • ระยะรูยึด
    105.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6