Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - ตัวยึดโลหะ/หน้าแปลน

มีในสต็อก

ด้ามจับดึงแบบมีบานพับที่ติดตั้งด้วยหน้าแปลนจะมีด้ามจับแบบมีสปริงสำหรับงานภาระหนักที่จะเคลื่อนกลับไปที่ตำแหน่ง "แบนราบ" เดิมอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

ตัวเลือกวัสดุประกอบด้วยไนลอนเสริมใยแก้วสีดำหรือโลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ด้ามจับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีบานพับ 90 หรือ 180 องศา

  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • การตกแต่งพื้นผิวจะมีแบบชุบโครเมียม
  • สีมือจับ: ดำ เทา และธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุด้ามจับ ประเภทบานพับ สีด้ามจับ สั่งซื้อ
1,857.0741 ฿ - 2,057.7033 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
154.0 mm
PA
180 ° Swing
สีดำ
436.9245 ฿ - 436.9245 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
130.0 mm
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สวิงได้ 90 องศา
สีเทา
249.9522 ฿ - 263.105 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
111.0 mm
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สวิงได้ 90 องศา
มือจับดึง - PA ; สีดำ ; ความยาวโดยรวม 154.0 mm | 6.063 in

463397

ช่วงราคา
2,057.7033 ฿ - 1,857.0741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    154.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    77.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    180 ° Swing
  • จำนวนรูยึด
    2
มือจับดึง - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; สีเทา ; ความยาวโดยรวม 130.0 mm | 5.118 in

20021733

ช่วงราคา
436.9245 ฿ - 436.9245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    130.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    91.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    19.5 mm
  • ประเภทบานพับ
    สวิงได้ 90 องศา
  • จำนวนรูยึด
    4
มือจับดึง - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; ; ความยาวโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in

20021719

ช่วงราคา
263.105 ฿ - 249.9522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    111.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    69.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    สวิงได้ 90 องศา
  • จำนวนรูยึด
    4