Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
188 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
10.83 ฿ - 12.004 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
25.4 mm
17.5 mm
12.7 mm
Type 2
6.779 ฿ - 7.508 ฿ 388553 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
32.6 mm
26.0 mm
11.614 ฿ - 12.867 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
54.7 mm
50.8 mm
10.431 ฿ - 11.554 ฿ 19 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
20 mm
29.2 mm
25.4 mm
Type 2
1.109 ฿ - 1.234 ฿ 1501575 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
8.6 mm
4.3 mm
2.45 ฿ - 2.71 ฿ 40576 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
8.6 mm
4.3 mm
2.812 ฿ - 3.118 ฿ 1702 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
11.1 mm
7.2 mm
5.545 ฿ - 6.139 ฿ 541 มีในสต็อก
3.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.5 mm
18.5 mm
16.5 mm
แบบที่ 1
5.35 ฿ - 5.921 ฿ 37019 มีในสต็อก
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
24 mm
19.0 mm
แบบที่ 1
5.939 ฿ - 6.58 ฿ 1999752 มีในสต็อก
4.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11 mm
17.3 mm
13.0 mm
แบบที่ 1
3.165 ฿ - 3.512 ฿ 16931 มีในสต็อก
7.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
30 mm
34.8 mm
25.0 mm
แบบที่ 1
22.551 ฿ - 24.991 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
17.8 mm
35.1 mm
31.8 mm
Type 2
5.949 ฿ - 6.584 ฿ 1000 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
17.8 mm
9.9 mm
6.4 mm
Type 2
6.918 ฿ - 7.661 ฿ 129642 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
37.7 mm
31.1 mm
1.814 ฿ - 2.018 ฿ 35 มีในสต็อก
8.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
16.8 mm
12.7 mm
แบบที่ 1
8.714 ฿ - 9.651 ฿ 1019 มีในสต็อก
7.2 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
19 mm
21.2 mm
14.0 mm
แบบที่ 1
5.146 ฿ - 9.981 ฿ 1040 มีในสต็อก
6.0 mm
ใส
PP
17.8 mm
15.5 mm
8.9 mm
แบบที่ 1
2.079 ฿ - 2.306 ฿ 5 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
12.7 mm
15.2 mm
12.7 mm
Type 2
1.828 ฿ - 2.028 ฿ 391385 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
15 mm
10.7 mm
2.032 ฿ - 2.25 ฿ 905 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
8.6 mm
4.3 mm
  • จาก 10
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 9.5 mm | 0.375 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT3750500A

ช่วงราคา
12.004 ฿ - 10.83 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 12.7 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.9 - 26.0 mm | 0.075 - 1.024 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-11

ช่วงราคา
7.508 ฿ - 6.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
388553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    32.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.59 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.9 - 26.0 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.1 mm | 0.281 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 50.8 mm | 0.062 - 2.000 in

XT2812000A

ช่วงราคา
12.867 ฿ - 11.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    54.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 50.8 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 7.1 mm | 0.281 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2811000A

ช่วงราคา
11.554 ฿ - 10.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    29.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 25.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
-; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-8.6-8

ช่วงราคา
1.234 ฿ - 1.109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1501575 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 - 4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-8.6-12

ช่วงราคา
2.71 ฿ - 2.45 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-7.1-11.1-16

ช่วงราคา
3.118 ฿ - 2.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1702 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 16.5 mm | 0.157 - 0.65 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468833

ช่วงราคา
6.139 ฿ - 5.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.0 - 16.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 19.0 mm | 0.138 - 0.748 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468843

ช่วงราคา
5.921 ฿ - 5.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    24 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 19.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.7 - 13.0 mm | 0.028 - 0.512 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468837

ช่วงราคา
6.58 ฿ - 5.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1999752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    17.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.7 - 13.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 25.0 mm | 0.079 - 0.984 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468850

ช่วงราคา
3.512 ฿ - 3.165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    34.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 25.0 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 6.4 mm | 0.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2501250A

ช่วงราคา
24.991 ฿ - 22.551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    35.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 31.8 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 6.4 mm | 0.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2500250A

ช่วงราคา
6.584 ฿ - 5.949 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 6.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.0 - 31.1 mm | 0.276 - 1.224 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-12

ช่วงราคา
7.661 ฿ - 6.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    37.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.59 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    7.0 - 31.1 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.3 - 12.7 mm | 0.13 - 0.5 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468853

ช่วงราคา
2.018 ฿ - 1.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.3 - 12.7 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 หมุดตะขอ หมุดย้ำ - ประเภท แบบที่ 7; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 14.0 mm | 0.059 - 0.551 in

495230

ช่วงราคา
9.651 ฿ - 8.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    21.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 14.0 mm
หมุดตะขอ -; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.3 - 8.9 mm | 0.091 - 0.35 in;ใส;PP

495223

ช่วงราคา
9.981 ฿ - 5.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.3 - 8.9 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 4.8 mm | 0.188 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT1880500A

ช่วงราคา
2.306 ฿ - 2.079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 12.7 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 - 10.7 mm | 0.224 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-15-8

ช่วงราคา
2.028 ฿ - 1.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
391385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 - 4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 - 10.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-8.6-16

ช่วงราคา
2.25 ฿ - 2.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm