หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.327 ฿ - 3.684 ฿ | 3010 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 2.45 ฿ - 2.71 ฿ | 40576 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
| 2.812 ฿ - 3.118 ฿ | 1702 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 3.243 ฿ - 3.591 ฿ | 1008 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.564 ฿ - 3.949 ฿ | 535 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 4.19 ฿ - 4.649 ฿ | 18809 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.15 ฿ - 5.707 ฿ | 19 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.722 ฿ - 1.907 ฿ | 7538 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 6.733 ฿ - 7.457 ฿ | 574567 มีในสต็อก |
0.343 in
8.7 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.35 ฿ - 5.921 ฿ | 37019 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.939 ฿ - 6.58 ฿ | 1999752 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.165 ฿ - 3.512 ฿ | 16931 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 22.551 ฿ - 24.991 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 5.949 ฿ - 6.584 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 6.918 ฿ - 7.661 ฿ | 129642 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
|
||
| 5.656 ฿ - 6.264 ฿ | 207 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 3.248 ฿ - 3.601 ฿ | 2964 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 6.092 ฿ - 6.751 ฿ | 373952 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
||
| 1.828 ฿ - 2.028 ฿ | 391385 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 1.953 ฿ - 2.162 ฿ | 1817252 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ