Menu Search

PVC ป้องกันขอบ

มีในสต็อก

ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของข้อรัดสูงสุด สี ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
149.7134 ฿ - 149.7134 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
สีดำ
16.0 mm
28.0 mm
23.7937 ฿ - 23.7937 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
4.8 mm
12.5 mm
37.6738 ฿ - 37.6738 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
สีดำ
5.5 mm
14.0 mm
24.7886 ฿ - 24.7886 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
สีดำ
6.0 mm
9.5 mm
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in; ความกว้างโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in; สีดำ; EPDM

20037642

ช่วงราคา
149.7134 ฿ - 149.7134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • ความหนา
    10.0 mm
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 12.5 mm | 0.492 in; ความกว้างโดยรวม - 4.8 mm | 0.189 in; สีดำ; EPDM

20037574

ช่วงราคา
23.7937 ฿ - 23.7937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    Edge Protector
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in; ความกว้างโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in; สีดำ; EPDM

20037536

ช่วงราคา
37.6738 ฿ - 37.6738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    5.5 mm
  • สี
    สีดำ
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in; ความกว้างโดยรวม - 6.0 mm | 0.236 in; สีดำ; EPDM

20037659

ช่วงราคา
24.7886 ฿ - 24.7886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    สีดำ