ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างของข้อรัดสูงสุด | สี | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,995.4386 ฿ - 4,427.0806 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
สีเทา
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
50.9336 ฿ - 50.9336 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.295 in
7.5 mm
|
สีดำ
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
26.3904 ฿ - 26.3904 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.217 in
5.5 mm
|
สีดำ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
30.7538 ฿ - 30.7538 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
สีดำ
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
56.3634 ฿ - 56.3634 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.276 in
7.0 mm
|
สีดำ
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
29.2012 ฿ - 29.2012 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
สีดำ
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
36.9599 ฿ - 36.9599 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.142 in
3.6 mm
|
สีดำ
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
40.8415 ฿ - 40.8415 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
50.9336 ฿ - 50.9336 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
32.302 ฿ - 32.302 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
40.8415 ฿ - 40.8415 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,467.363 ฿ - 2,733.9168 ฿ | 55 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
สีเทา
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
3,751.7639 ฿ - 4,157.078 ฿ | 685 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
สีดำ
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,313.1522 ฿ - 2,563.0464 ฿ | 112 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีขาว
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
2,467.363 ฿ - 2,733.9168 ฿ | 15075 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีขาว
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,467.363 ฿ - 2,733.9168 ฿ | 1278 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีเทา
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,678.871 ฿ - 5,184.3435 ฿ | 224 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีขาว
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
3,048.415 ฿ - 3,377.748 ฿ | 3762 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีดำ
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
2,579.5097 ฿ - 2,858.1857 ฿ | 766 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีขาว
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
สีขาว
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ