Menu Search

ท่อไฟแบบแข็ง

อยู่ระหว่างการผลิต

หลอดไฟเป็นส่วนประกอบทางแสงที่ออกแบบมาเพื่อส่งแสงจากไฟ LED ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มทัศนวิสัยในการแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุม.



ท่อไฟเหล่านี้มีตัวเลือกการออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย โครงสร้างที่เพรียวบางและเรียบง่ายรองรับการออกแบบอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด ในขณะที่การทำงานร่วมกับไฟ LED แบบติดตั้งบนพื้นผิวช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถรวมเข้ากับชุดประกอบ PCB สมัยใหม่ได้อย่างราบรื่น.

นอกจากจะช่วยเพิ่มการส่งผ่านแสงแล้ว หลอดไฟยังช่วยป้องกัน ESD ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแยกไฟ LED และ PCB ออกจากที่สัมผัสภายนอก ซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน.

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ความยาว ประเภท สั่งซื้อ
7.291 ฿ - 7.675 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
10 mm
1
7.181 ฿ - 7.559 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
8 mm
1
7.225 ฿ - 7.605 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
8.9 mm
1
7.291 ฿ - 7.675 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
15.9 mm
3
7.137 ฿ - 7.512 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
6.4 mm
1
7.269 ฿ - 7.651 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
12.7 mm
3
7.877 ฿ - 8.292 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
9.5 mm
1
7.727 ฿ - 8.134 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
6.4 mm
1
7.282 ฿ - 7.665 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
15.9 mm
2
7.357 ฿ - 7.744 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
15.9 mm
1
7.247 ฿ - 7.628 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
9 mm
1
7.123 ฿ - 7.498 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
5.5 mm
2
7.295 ฿ - 7.679 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
9.5 mm
2
8.256 ฿ - 8.691 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
31.8 mm
1
7.04 ฿ - 7.41 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
3.2 mm
2
7.062 ฿ - 7.433 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
4 mm
2
7.379 ฿ - 7.767 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
19.1 mm
2
7.401 ฿ - 7.791 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
31.8 mm
2
7.079 ฿ - 7.452 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
4.8 mm
2
7.952 ฿ - 8.371 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
12.7 mm
1
  • จาก 5
ท่อไฟแข็ง 0.394 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-10MM

ช่วงราคา
7.675 ฿ - 7.291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    10 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.313 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0313

ช่วงราคา
7.559 ฿ - 7.181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.350 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0350

ช่วงราคา
7.605 ฿ - 7.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    8.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.625 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0625-F

ช่วงราคา
7.675 ฿ - 7.291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.250 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0250

ช่วงราคา
7.512 ฿ - 7.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.500 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0500-F

ช่วงราคา
7.651 ฿ - 7.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.375 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-0375

ช่วงราคา
8.292 ฿ - 7.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.250 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-0250

ช่วงราคา
8.134 ฿ - 7.727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.625 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0625

ช่วงราคา
7.665 ฿ - 7.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.625 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0625

ช่วงราคา
7.744 ฿ - 7.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.354 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-9MM

ช่วงราคา
7.628 ฿ - 7.247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.215 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0215

ช่วงราคา
7.498 ฿ - 7.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.375 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0375

ช่วงราคา
7.679 ฿ - 7.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 1.250 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-1250

ช่วงราคา
8.691 ฿ - 8.256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.125 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0125

ช่วงราคา
7.41 ฿ - 7.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.157 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-4MM

ช่วงราคา
7.433 ฿ - 7.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.750 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0750

ช่วงราคา
7.767 ฿ - 7.379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 1.250 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-1250

ช่วงราคา
7.791 ฿ - 7.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.188 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0188

ช่วงราคา
7.452 ฿ - 7.079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.500 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-0500

ช่วงราคา
8.371 ฿ - 7.952 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm