Menu Search

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว - โลหะ

มีในสต็อก

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ ขนาดเกลียว สี วัสดุ ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
13.317 ฿ - 14.755 ฿ 123526 มีในสต็อก
30.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
29.956 ฿ - 33.19 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
M12
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
8.876 ฿ - 9.837 ฿ 72425 มีในสต็อก
19.0 mm
M6
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2.107 ฿ - 2.339 ฿ 4000 มีในสต็อก
สีดำ
PE
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
1.536 ฿ - 2.974 ฿ 4990 มีในสต็อก
สีดำ
PE
0.8 - 1.5 mm | 0.031 - 0.059 in
  • จาก 2
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 30.0 mm | 1.181 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498565

ช่วงราคา
14.755 ฿ - 13.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 60.0 mm | 2.362 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498582

ช่วงราคา
33.19 ฿ - 29.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 19.0 mm | 0.748 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498560

ช่วงราคา
9.837 ฿ - 8.876 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
ยางรองกลม - ; ; อินเสิร์ทความสูง - 11.5 mm | 0.453 in

466568

ช่วงราคา
2.339 ฿ - 2.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ยางรองกลม - ; ; อินเสิร์ทความสูง - 11.5 mm | 0.453 in

466562

ช่วงราคา
2.974 ฿ - 1.536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ