Menu Search

อินเสิร์ทท่อกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
112 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี จบ วัสดุ สั่งซื้อ
3.939 ฿ - 4.366 ฿ 9701 มีในสต็อก
19.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.034 ฿ - 5.577 ฿ 256027 มีในสต็อก
34.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.782 ฿ - 6.408 ฿ 18175 มีในสต็อก
40.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
1.234 ฿ - 1.369 ฿ 492703 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.462 ฿ - 1.619 ฿ 4259 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
10.004 ฿ - 11.085 ฿ 860 มีในสต็อก
50.0 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
1.833 ฿ - 2.032 ฿ 193511 มีในสต็อก
18.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
2.158 ฿ - 2.39 ฿ 4532 มีในสต็อก
19.0 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
1.234 ฿ - 1.369 ฿ 4010 มีในสต็อก
10.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
2.195 ฿ - 2.431 ฿ 20439 มีในสต็อก
18.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
13.897 ฿ - 15.40 ฿ 11129 มีในสต็อก
65.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.248 ฿ - 5.814 ฿ 463519 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
PE
5.638 ฿ - 6.246 ฿ 160435 มีในสต็อก
24.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
9.034 ฿ - 10.009 ฿ 182493 มีในสต็อก
32.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
PE
5.828 ฿ - 6.459 ฿ 120 มีในสต็อก
45.0 mm
สีดำ
PE
4.468 ฿ - 4.468 ฿ 1039 มีในสต็อก
35.0 mm
สีดำ
PE
3.438 ฿ - 3.81 ฿ 1242410 มีในสต็อก
18.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
PE
15.512 ฿ - 17.187 ฿ 10 มีในสต็อก
63.5 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
5.953 ฿ - 6.598 ฿ 10810 มีในสต็อก
42.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
4.232 ฿ - 4.686 ฿ 962614 มีในสต็อก
26.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
  • จาก 6
ท่อสอดสายทรงกลม - 19.0 mm | 0.748 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111056

ช่วงราคา
4.366 ฿ - 3.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 34.0 mm | 1.339 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111065

ช่วงราคา
5.577 ฿ - 5.034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    34.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 40.0 mm | 1.575 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111107

ช่วงราคา
6.408 ฿ - 5.782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18175 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 10.0 mm | 0.394 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111527

ช่วงราคา
1.369 ฿ - 1.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
492703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 13.0 mm | 0.512 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111054

ช่วงราคา
1.619 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4259 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 50.0 mm | 1.969 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111128

ช่วงราคา
11.085 ฿ - 10.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111529

ช่วงราคา
2.032 ฿ - 1.833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
193511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 19.0 mm | 0.748 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111116

ช่วงราคา
2.39 ฿ - 2.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 10.0 mm | 0.394 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111603

ช่วงราคา
1.369 ฿ - 1.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111681

ช่วงราคา
2.431 ฿ - 2.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 65.0 mm | 2.559 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111537

ช่วงราคา
15.40 ฿ - 13.897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    65.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

466578

ช่วงราคา
5.814 ฿ - 5.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
463519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    N
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 24.0 mm | 0.945 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465599

ช่วงราคา
6.246 ฿ - 5.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

465322

ช่วงราคา
10.009 ฿ - 9.034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
182493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 45.0 mm | 1.772 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

466579

ช่วงราคา
6.459 ฿ - 5.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    45.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
ท่อสอดสายทรงกลม - 35.0 mm | 1.378 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

466576

ช่วงราคา
4.468 ฿ - 4.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    35.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

465324

ช่วงราคา
3.81 ฿ - 3.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1242410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 63.5 mm | 2.5 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111690

ช่วงราคา
17.187 ฿ - 15.512 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    63.5 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 42.0 mm | 1.654 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111608

ช่วงราคา
6.598 ฿ - 5.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    42.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 26.0 mm | 1.024 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

460665

ช่วงราคา
4.686 ฿ - 4.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
962614 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    26.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm