Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
12.89 ฿ - 14.282 ฿ 568 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
3.021 ฿ - 3.355 ฿ 16222 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
5.61 ฿ - 6.218 ฿ 2301 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
25.4 mm
13.758 ฿ - 15.238 ฿ 66 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
3.438 ฿ - 3.81 ฿ 42067 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
3.053 ฿ - 3.378 ฿ 142080 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
9.865 ฿ - 10.937 ฿ 56738 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
1.471 ฿ - 1.629 ฿ 200955 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
2.464 ฿ - 2.733 ฿ 1838 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
1.267 ฿ - 1.406 ฿ 130381 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
7.707 ฿ - 8.538 ฿ 42849 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
5.512 ฿ - 6.111 ฿ 132 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
1.359 ฿ - 1.494 ฿ 29980 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
4.714 ฿ - 5.215 ฿ 155480 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
6.065 ฿ - 6.723 ฿ 907 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
7.619 ฿ - 8.44 ฿ 776 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
2.71 ฿ - 3.007 ฿ 239029 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
8.204 ฿ - 9.085 ฿ 32 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
1.137 ฿ - 1.262 ฿ 20910 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
3.879 ฿ - 4.297 ฿ 103678 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
  • จาก 3
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12L

ช่วงราคา
14.282 ฿ - 12.89 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS10-5

ช่วงราคา
3.355 ฿ - 3.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS8-8

ช่วงราคา
6.218 ฿ - 5.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2301 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS10-10

ช่วงราคา
15.238 ฿ - 13.758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6L

ช่วงราคา
3.81 ฿ - 3.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3

ช่วงราคา
3.378 ฿ - 3.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS10-8

ช่วงราคา
10.937 ฿ - 9.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS4-2

ช่วงราคา
1.629 ฿ - 1.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200955 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS6-12

ช่วงราคา
2.733 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS6-4

ช่วงราคา
1.406 ฿ - 1.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130381 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS1/4-4

ช่วงราคา
8.538 ฿ - 7.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42849 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS3/8-4

ช่วงราคา
6.111 ฿ - 5.512 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS4-4

ช่วงราคา
1.494 ฿ - 1.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS3/8-3

ช่วงราคา
5.215 ฿ - 4.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS1/4-6

ช่วงราคา
6.723 ฿ - 6.065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
907 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS3/8-6

ช่วงราคา
8.44 ฿ - 7.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS10-4

ช่วงราคา
3.007 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 25.4 mm | 1 in

SS3/8-8

ช่วงราคา
9.085 ฿ - 8.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS6-3

ช่วงราคา
1.262 ฿ - 1.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2L

ช่วงราคา
4.297 ฿ - 3.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน