Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
79 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
2.1683 ฿ - 2.4048 ฿ 414593 มีในสต็อก
สีดำ
2.5074 ฿ - 2.7796 ฿ 146817 มีในสต็อก
สีดำ
13.1617 ฿ - 14.585 ฿ 2033 มีในสต็อก
สีดำ
17.0344 ฿ - 18.8726 ฿ 80865 มีในสต็อก
สีดำ
19.3946 ฿ - 21.4915 ฿ 1178 มีในสต็อก
สีดำ
16.8292 ฿ - 18.6495 ฿ 54398 มีในสต็อก
สีดำ
5.8849 ฿ - 6.5229 ฿ 2708 มีในสต็อก
สีดำ
14.0674 ฿ - 15.5888 ฿ 373710 มีในสต็อก
สีดำ
27.5816 ฿ - 30.562 ฿ 2128 มีในสต็อก
สีดำ
10.9711 ฿ - 12.1579 ฿ 106347 มีในสต็อก
สีดำ
16.6462 ฿ - 18.4443 ฿ 22787 มีในสต็อก
สีดำ
2.3111 ฿ - 2.561 ฿ 247026 มีในสต็อก
สีดำ
3.3016 ฿ - 3.6585 ฿ 2510 มีในสต็อก
สีดำ
7.8747 ฿ - 8.7269 ฿ 82960 มีในสต็อก
สีดำ
2.5342 ฿ - 2.8063 ฿ 17187 มีในสต็อก
สีดำ
2.0256 ฿ - 2.2442 ฿ 5029 มีในสต็อก
สีดำ
3.1097 ฿ - 3.4444 ฿ 2547 มีในสต็อก
สีดำ
5.3495 ฿ - 5.9295 ฿ 127017 มีในสต็อก
สีดำ
4.5687 ฿ - 5.0639 ฿ 182534 มีในสต็อก
สีดำ
8.0443 ฿ - 8.9143 ฿ 18708 มีในสต็อก
สีดำ
  • จาก 4
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0059-013

ช่วงราคา
2.4048 ฿ - 2.1683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
414593 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,M6
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0119-013

ช่วงราคา
2.7796 ฿ - 2.5074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
146817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2,M12
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0381-025

ช่วงราคา
14.585 ฿ - 13.1617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2,M39
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 47.6 mm | 1.874 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0476-025

ช่วงราคา
18.8726 ฿ - 17.0344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80865 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2,M48
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 47.6 mm | 1.874 in ; ความสูงภายใน 38.0 mm | 1.496 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0476-038

ช่วงราคา
21.4915 ฿ - 19.3946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2,M48
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน 50.0 mm | 1.969 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0445-050

ช่วงราคา
18.6495 ฿ - 16.8292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54398 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/8,M45
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0286-025

ช่วงราคา
6.5229 ฿ - 5.8849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8,1-1/8,M30
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน 50.0 mm | 1.969 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0349-050

ช่วงราคา
15.5888 ฿ - 14.0674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
373710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/8,M35
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 57.2 mm | 2.252 in ; ความสูงภายใน 50.0 mm | 1.969 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0572-050

ช่วงราคา
30.562 ฿ - 27.5816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2-1/4,M58
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0349-025

ช่วงราคา
12.1579 ฿ - 10.9711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/8,M35
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน 50.0 mm | 1.969 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0381-050

ช่วงราคา
18.4443 ฿ - 16.6462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22787 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2,M42
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0059-019

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,M6
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0143-019

ช่วงราคา
3.6585 ฿ - 3.3016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M15
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.9 mm | 1.059 in ; ความสูงภายใน 38.0 mm | 1.496 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0269-038

ช่วงราคา
8.7269 ฿ - 7.8747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M27
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0135-025

ช่วงราคา
2.8063 ฿ - 2.5342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17187 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0036-025

ช่วงราคา
2.2442 ฿ - 2.0256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0119-025

ช่วงราคา
3.4444 ฿ - 3.1097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2,M12
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0159-013

ช่วงราคา
5.9295 ฿ - 5.3495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8,M16
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0191-019

ช่วงราคา
5.0639 ฿ - 4.5687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
182534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4,M20
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.4 mm | 0.843 in ; ความสูงภายใน 38.0 mm | 1.496 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0214-038

ช่วงราคา
8.9143 ฿ - 8.0443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22