Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
205.0328 ฿ - 227.1802 ฿ 270 มีในสต็อก
M4
ตัวเมียกับตัวผู้
25.0 mm
131.7243 ฿ - 145.9523 ฿ 133 มีในสต็อก
M4
ตัวเมียกับตัวผู้
20.0 mm
173.7213 ฿ - 192.4868 ฿ 100 มีในสต็อก
M6
ตัวเมียกับตัวผู้
20.0 mm
156.9457 ฿ - 173.8998 ฿ 69852 มีในสต็อก
M4
ตัวเมียกับตัวเมีย
25.0 mm
25.0 mm
1,422.019 ฿ - 1,575.6453 ฿ 8 มีในสต็อก
M16
ตัวเมียกับตัวเมีย
15.0 mm
25.0 mm
77.5515 ฿ - 85.9349 ฿ 5288 มีในสต็อก
6-32
ตัวเมียกับตัวผู้
50.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DIA-1530-M4

ช่วงราคา
227.1802 ฿ - 205.0328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DIA-1515-M4

ช่วงราคา
145.9523 ฿ - 131.7243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    13.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DIA-2025-M6

ช่วงราคา
192.4868 ฿ - 173.7213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    19.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DII-1515-M4

ช่วงราคา
173.8998 ฿ - 156.9457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69852 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M16

497742

ช่วงราคา
1,575.6453 ฿ - 1,422.019 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
การยึดกันการสั่นสะเทือน - กลม ; ; ขนาดเกลียว 6-32

QM1T

ช่วงราคา
85.9349 ฿ - 77.5515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    6-32
  • ความสูงฐาน
    50.0 mm