Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
125 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
58.808 ฿ - 65.16 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
63.903 ฿ - 70.803 ฿ 4443 มีในสต็อก
M6
84.964 ฿ - 94.138 ฿ 170 มีในสต็อก
M5
56.191 ฿ - 62.26 ฿ 2128 มีในสต็อก
M5
137.569 ฿ - 152.426 ฿ 17709 มีในสต็อก
M8
56.191 ฿ - 62.26 ฿ 25211 มีในสต็อก
M5
62.664 ฿ - 69.429 ฿ 94992 มีในสต็อก
M4
324.322 ฿ - 359.359 ฿ 4 มีในสต็อก
M10
143.689 ฿ - 159.21 ฿ 256 มีในสต็อก
M8
583.233 ฿ - 646.236 ฿ 29 มีในสต็อก
M10
43.111 ฿ - 47.765 ฿ 5136 มีในสต็อก
M4
1,486.356 ฿ - 1,646.93 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
460.387 ฿ - 510.129 ฿ 20 มีในสต็อก
M10
56.052 ฿ - 62.107 ฿ 9333 มีในสต็อก
M6
173.292 ฿ - 192.015 ฿ 820 มีในสต็อก
M8
42.573 ฿ - 47.176 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
80.654 ฿ - 89.372 ฿ 128876 มีในสต็อก
63.476 ฿ - 66.817 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
83.099 ฿ - 92.077 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
64.432 ฿ - 67.824 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
  • จาก 7
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

497724

ช่วงราคา
65.16 ฿ - 58.808 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

497705

ช่วงราคา
70.803 ฿ - 63.903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4443 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M5

497749

ช่วงราคา
94.138 ฿ - 84.964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497701

ช่วงราคา
62.26 ฿ - 56.191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 75.0 mm | 2.953 in ; ขนาดเกลียว M8

497710

ช่วงราคา
152.426 ฿ - 137.569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M5

497702

ช่วงราคา
62.26 ฿ - 56.191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M4

497746

ช่วงราคา
69.429 ฿ - 62.664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94992 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 126.0 mm | 4.961 in ; ขนาดเกลียว M10

497717

ช่วงราคา
359.359 ฿ - 324.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M8

497754

ช่วงราคา
159.21 ฿ - 143.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 103.0 mm | 4.055 in ; ขนาดเกลียว M10

497762

ช่วงราคา
646.236 ฿ - 583.233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497767

ช่วงราคา
47.765 ฿ - 43.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 96.0 mm | 3.78 in ; ขนาดเกลียว M16

497764

ช่วงราคา
1,646.93 ฿ - 1,486.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 103.0 mm | 4.055 in ; ขนาดเกลียว M10

497784

ช่วงราคา
510.129 ฿ - 460.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M6

497793

ช่วงราคา
62.107 ฿ - 56.052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 68.0 mm | 2.677 in ; ขนาดเกลียว M8

497779

ช่วงราคา
192.015 ฿ - 173.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ขนาดเกลียว M4

497766

ช่วงราคา
47.176 ฿ - 42.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ; ;

QM1T

ช่วงราคา
89.372 ฿ - 80.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128876 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    นีโอพรีน
  • วัสดุเต็ม
    Neoprene Rubber;Carbon Steel
การยึดกันการสั่นสะเทือน 11.1 mm เหล็กกล้า;ยาง

QM1

ช่วงราคา
66.817 ฿ - 63.476 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    นีโอพรีน
  • วัสดุเต็ม
    Neoprene Rubber;Carbon Steel
การยึดกันการสั่นสะเทือน 12.7 mm เหล็กกล้า;ยาง

QM7T

ช่วงราคา
92.077 ฿ - 83.099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    นีโอพรีน
  • วัสดุเต็ม
    Neoprene Rubber;Carbon Steel
การยึดกันการสั่นสะเทือน 14.3 mm เหล็กกล้า;ยาง

QM4

ช่วงราคา
67.824 ฿ - 64.432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    นีโอพรีน
  • วัสดุเต็ม
    Neoprene Rubber;Carbon Steel