Menu Search

ตัวยึดแม่เหล็กยึดด้วยสกรู - ปลอกโลหะ

มีในสต็อก

ตัวยึดแม่เหล็กยึดด้วยสกรูเป็นการติดตั้งบนพื้นผิวและมีแนวโน้มที่จะใช้กับงานภาระหนักมากกว่ารุ่นดันเข้า กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับความหนาและแรงที่ใช้กับแผงที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก กลไกการจับ ความยาวโดยรวม ประเภทตัวยึด ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
51.8973 ฿ - 57.5056 ฿ 245 มีในสต็อก
แผ่นรอง
65.0 mm
ยึดด้วยสกรู
13.0 mm
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 2.0 mm | 0.079 in ; ความยาวโดยรวม:65.0 mm | 2.559 in ; กลไกการจับ:แผ่นรอง

491993

ช่วงราคา
57.5056 ฿ - 51.8973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
245 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุกล่อง
    PA
  • กลไกการจับ
    แผ่นรอง
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • ความสูงโดยรวม
    2.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    65.0 mm