Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู - มีเกลียว

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูพร้อมสลักเกลียวสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก วัสดุสลักเกลียวและขาตั้งที่ไม่กัดกยางรองมีความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด ขนาดเกลียว รูปทรงฐาน วัสดุ ความสูงฐาน ความสูงโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
123.3722 ฿ - 136.6945 ฿ 29 มีในสต็อก
18.0 mm
M8
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
131.7243 ฿ - 145.9523 ฿ 76 มีในสต็อก
28.0 mm
M10
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
145.7382 ฿ - 161.4787 ฿ 728 มีในสต็อก
38.0 mm
M10
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
131.7243 ฿ - 145.9523 ฿ 137 มีในสต็อก
38.0 mm
M8
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
123.3722 ฿ - 136.6945 ฿ 242 มีในสต็อก
38.0 mm
M6
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
120.5167 ฿ - 133.5312 ฿ 112 มีในสต็อก
18.0 mm
M6
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
162.5495 ฿ - 180.1103 ฿ 229 มีในสต็อก
48.0 mm
M12
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
129.8549 ฿ - 143.8821 ฿ 66 มีในสต็อก
28.0 mm
M12
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
76.6726 ฿ - 84.9578 ฿ 24305 มีในสต็อก
38.0 mm
M8
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
59.2768 ฿ - 65.6792 ฿ 23222 มีในสต็อก
18.0 mm
M6
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in

499432

ช่วงราคา
136.6945 ฿ - 123.3722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความสูงโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in

499434

ช่วงราคา
145.9523 ฿ - 131.7243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in

499435

ช่วงราคา
161.4787 ฿ - 145.7382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in

499433

ช่วงราคา
145.9523 ฿ - 131.7243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in

499431

ช่วงราคา
136.6945 ฿ - 123.3722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in

499430

ช่วงราคา
133.5312 ฿ - 120.5167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in

499437

ช่วงราคา
180.1103 ฿ - 162.5495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความสูงโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in

499436

ช่วงราคา
143.8821 ฿ - 129.8549 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 11.0 mm | 0.433 in ; ความยาวสตัด - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 49.0 mm | 1.929 in

499424

ช่วงราคา
84.9578 ฿ - 76.6726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24305 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 11.0 mm | 0.433 in ; ความยาวสตัด - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงโดยรวม - 29.0 mm | 1.142 in

499421

ช่วงราคา
65.6792 ฿ - 59.2768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm