Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
49 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน รูปแบบขาตั้งกันชน สี รูปทรงฐาน วัสดุ ความสูงฐาน สั่งซื้อ
3.127 ฿ - 3.466 ฿ 140028 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
4.543 ฿ - 5.034 ฿ 63810 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
53.778 ฿ - 59.583 ฿ 2188 มีในสต็อก
ไนลอน
สีดำ
36.0 mm
12.468 ฿ - 13.813 ฿ 5010 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
5.401 ฿ - 5.986 ฿ 63020 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
3.786 ฿ - 7.336 ฿ 29 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
9.0 mm
13.503 ฿ - 14.96 ฿ 171588 มีในสต็อก
Screw On
สีดำ
PVC
11.015 ฿ - 12.203 ฿ 1200 มีในสต็อก
Screw On
สีดำ
PVC
8.528 ฿ - 9.447 ฿ 111350 มีในสต็อก
Screw On
สีดำ
PVC
  • จาก 3
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ; ;

60470

ช่วงราคา
3.466 ฿ - 3.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • ประเภท
    1
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ; ;

60785

ช่วงราคา
5.034 ฿ - 4.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • ประเภท
    1
ขาตั้งยึดคอ - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 60.0 mm | 2.362 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in ; ความยาวตอ 22.0 mm | 0.866 in; ไนลอน

551064

ช่วงราคา
59.583 ฿ - 53.778 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุฐาน
    ไนลอน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
  • ประเภท
    4
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ; ;

15111

ช่วงราคา
13.813 ฿ - 12.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • วัสดุ
    TPE/TPV
  • ประเภท
    1
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ; ;

15140

ช่วงราคา
5.986 ฿ - 5.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • วัสดุ
    TPE/TPV
  • ประเภท
    1
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงฐาน - 9.0 mm | 0.354 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

462177

ช่วงราคา
7.336 ฿ - 3.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.5 mm | 0.965 in ; ความสูงโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in ; PVC ; สีดำ

066025011407

ช่วงราคา
14.96 ฿ - 13.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปแบบขาตั้งกันชน
    Screw On
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 19.5 mm | 0.768 in ; ความสูงโดยรวม - 23.0 mm | 0.906 in ; PVC ; สีดำ

066020011407

ช่วงราคา
12.203 ฿ - 11.015 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปแบบขาตั้งกันชน
    Screw On
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; PVC ; สีดำ

048300011407

ช่วงราคา
9.447 ฿ - 8.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปแบบขาตั้งกันชน
    Screw On