ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกลมมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.8167 ฿ - 8.6644 ฿ | 632 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7.8167 ฿ - 8.6644 ฿ | 54622 มีในสต็อก |
สีขาว
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6.0945 ฿ - 6.7504 ฿ | 8156 มีในสต็อก |
ใส
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6.0945 ฿ - 6.7504 ฿ | 243235 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7.8167 ฿ - 8.6644 ฿ | 30528 มีในสต็อก |
ใส
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
15.0802 ฿ - 15.0802 ฿ | 3950 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
462155 | 1.8694 ฿ - 2.0702 ฿ | 35 มีในสต็อก |
ใส
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3.6139 ฿ - 3.6139 ฿ | 10310 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
116.4031 ฿ - 116.4031 ฿ | 13 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
3.6139 ฿ - 3.6139 ฿ | 198030 มีในสต็อก |
ใส
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
15.0802 ฿ - 15.0802 ฿ | 1239 มีในสต็อก |
ใส
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
88.6431 ฿ - 88.6431 ฿ | 13197 มีในสต็อก |
ใส
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ