Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | ความสูงฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.677 ฿ - 0.756 ฿ | 1020 มีในสต็อก |
0.067 in
1.7 mm
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 6.102 ฿ - 6.422 ฿ | 27280 มีในสต็อก |
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 4.626 ฿ - 4.867 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 5.364 ฿ - 5.647 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 5.174 ฿ - 5.452 ฿ | 177488 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 6.649 ฿ - 7.002 ฿ | 1948 มีในสต็อก |
0.024 in
0.6 mm
|
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 4.993 ฿ - 5.257 ฿ | 441 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 5.731 ฿ - 6.032 ฿ | 8320 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 4.807 ฿ - 5.062 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 6.468 ฿ - 6.807 ฿ | 8000 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 4.255 ฿ - 4.714 ฿ | 80 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 4.441 ฿ - 4.677 ฿ | 2455 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 5.916 ฿ - 6.227 ฿ | 38863 มีในสต็อก |
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 7.071 ฿ - 7.837 ฿ | 778774 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
| 7.206 ฿ - 7.586 ฿ | 18988 มีในสต็อก |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2.84 ฿ - 3.146 ฿ | 1896724 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 5.55 ฿ - 5.837 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 25189 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 280088 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 2.752 ฿ - 3.053 ฿ | 147213 มีในสต็อก |
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ