Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | ความสูงฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.826 ฿ - 0.914 ฿ | 631796 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 6.895 ฿ - 7.642 ฿ | 233976 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0.896 ฿ - 0.984 ฿ | 277218 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 2.339 ฿ - 2.589 ฿ | 38 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 3.526 ฿ - 3.912 ฿ | 71972 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 6.90 ฿ - 7.651 ฿ | 193946 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 3.466 ฿ - 3.837 ฿ | 114574 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
| 2.032 ฿ - 2.255 ฿ | 479 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|
||
| 2.909 ฿ - 3.23 ฿ | 7925 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 2.334 ฿ - 2.585 ฿ | 66 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 10.825 ฿ - 11.995 ฿ | 570 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
| 1.536 ฿ - 1.703 ฿ | 30 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
||
| 202616 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 25189 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 6.102 ฿ - 6.422 ฿ | 27280 มีในสต็อก |
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 4.626 ฿ - 4.867 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ