Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู บานพับด้านข้างเหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก จึงทำให้มีความอเนกประสงค์สูง
บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มีความกว้าง 180 และ 270 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์มีบานพับทนทานสำหรับใช้กับบานประตูน้ำหนักปานกลางถึงน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงและประกอบโดยใช้สกรูพิเศษที่ให้มาด้วย บานพับอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่ประหยัดกว่าอยู่ด้วย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จบ | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624.135 ฿ - 691.56 ฿ | 2796 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
|
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 230.18 ฿ - 230.18 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.228 in
82.0 mm
|
ไม่ตกแต่ง
|
สแตนเลส
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 300.597 ฿ - 300.597 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.929 in
49.0 mm
|
กระจก
|
สแตนเลส
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 378.592 ฿ - 378.592 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.929 in
49.0 mm
|
กระจก
|
สแตนเลส
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 275.378 ฿ - 275.378 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.535 in
39.0 mm
|
กระจก
|
สแตนเลส
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 147.034 ฿ - 147.034 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 755.008 ฿ - 836.576 ฿ | 24370 มีในสต็อก |
3.15 in
80.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 144.204 ฿ - 144.204 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 372.36 ฿ - 412.59 ฿ | 1150 มีในสต็อก |
2.598 in
66.0 mm
|
พ่นสี
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
|
|
||
| 438.959 ฿ - 486.381 ฿ | 7964 มีในสต็อก |
2.598 in
66.0 mm
|
พ่นสี
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
|
|
||
| 206.432 ฿ - 206.432 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.012 in
76.5 mm
|
ไม่ตกแต่ง
|
สแตนเลส
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 113.153 ฿ - 113.153 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.756 in
70.0 mm
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 302.351 ฿ - 302.351 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
ไม่ตกแต่ง
|
สแตนเลส
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 39.473 ฿ - 39.473 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 132.873 ฿ - 132.873 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.622 in
92.0 mm
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 238.843 ฿ - 238.843 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.248 in
31.7 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.772 in
19.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 86.069 ฿ - 86.069 ฿ | 29900 มีในสต็อก |
3.74 in
95.0 mm
|
สแตนเลส
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 95.896 ฿ - 95.896 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.165 in
55.0 mm
|
สแตนเลส
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 292.264 ฿ - 323.839 ฿ | 4260 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 129.397 ฿ - 129.397 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ