Menu Search

ลูกดันสปริง - มีเกลียว/ล็อค

มีในสต็อก

ใช้กำหนดตำแหน่ง ชี้ตำแหน่ง ทำดัชนี และจับยึด พลันเจอร์จัดทำดัชนีของเราช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์โรงยิม การช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์ส่งอาหาร สายพานลำเลียง ฯลฯ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว พลังสุดท้าย ความยาวโครง แรงปลายเริ่มต้น วัสดุตัวเรือน สั่งซื้อ
932.7332 ฿ - 1,033.5029 ฿ 863 มีในสต็อก
M10 x 1.0
15.00 N
24.0 mm
6.00 N
สแตนเลส
560.5465 ฿ - 621.1038 ฿ 223 มีในสต็อก
M12 x 1.5
20.00 N
29.0 mm
12.00 N
เหล็กขัดเงา
72.7018 ฿ - 80.5631 ฿ 32 มีในสต็อก
M4
4.00 N
10.0 mm
2.00 N
สแตนเลส
254.4629 ฿ - 281.9553 ฿ 327 มีในสต็อก
M16
140.00 N
27.5 mm
85.00 N
สแตนเลส
538.8542 ฿ - 597.0736 ฿ 176 มีในสต็อก
M10 x 1.0
25.0 N
24.0 mm
8.0 N
เหล็กขัดเงา
131.0372 ฿ - 145.1983 ฿ 715 มีในสต็อก
M10
50.00 N
21.0 mm
35.00 N
สแตนเลส
  • จาก 2
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 x 1.0 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 15.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 6.00 N

491227

ช่วงราคา
1,033.5029 ฿ - 932.7332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
863 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    24.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    15.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 x 1.5 ; ความยาวโครง - 29.0 mm | 1.142 in ; พลังสุดท้าย : 20.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 12.00 N

491225

ช่วงราคา
621.1038 ฿ - 560.5465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
223 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    29.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ความยาวโครง - 10.0 mm | 0.394 in ; พลังสุดท้าย : 4.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 2.00 N

491254

ช่วงราคา
80.5631 ฿ - 72.7018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    4.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวโครง - 27.5 mm | 1.083 in ; พลังสุดท้าย : 140.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 85.00 N

491260

ช่วงราคา
281.9553 ฿ - 254.4629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
327 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    27.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    140.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 x 1.0 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 25.0 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 8.0 N

491224

ช่วงราคา
597.0736 ฿ - 538.8542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ติ่งปลาย
    5.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวโครง - 21.0 mm | 0.827 in ; พลังสุดท้าย : 50.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 35.00 N

491258

ช่วงราคา
145.1983 ฿ - 131.0372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
715 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    21.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    50.00 N