Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.80 ฿ - 243.552 ฿ | 18632 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 10.463 ฿ - 11.595 ฿ | 319 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 3,175.938 ฿ - 3,519.043 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
| 28.035 ฿ - 31.065 ฿ | 4025 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 44.874 ฿ - 87.01 ฿ | 93859 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 3,143.541 ฿ - 3,483.152 ฿ | 217 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
| 4,564.821 ฿ - 5,057.976 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 12,529.064 ฿ - 13,882.621 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
60 in
1524.0 mm
|
||
| 2.547 ฿ - 2.821 ฿ | 262088 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 34.369 ฿ - 66.645 ฿ | 5644 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,103.70 ฿ - 1,222.935 ฿ | 16 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 786.208 ฿ - 871.144 ฿ | 106 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 16.022 ฿ - 17.753 ฿ | 317062 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 729.567 ฿ - 808.378 ฿ | 1860 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 3.202 ฿ - 3.55 ฿ | 264850 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 34.369 ฿ - 66.645 ฿ | 46860 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 5,401.587 ฿ - 5,985.14 ฿ | 112 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
| 142.385 ฿ - 157.767 ฿ | 34711 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 10,917.384 ฿ - 12,096.819 ฿ | 368 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
||
| 17.326 ฿ - 19.196 ฿ | 2334 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ