Menu Search

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
230 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูระบาย สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
40.768 ฿ - 45.171 ฿ 11400 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
34.1 mm
125.0 mm
17.117 ฿ - 17.117 ฿ 85410 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
33.0 mm
63.5 mm
26.332 ฿ - 26.332 ฿ 1358 มีในสต็อก
N
สีดำ
LDPE - PIR
32.0 mm
78.0 mm
42.517 ฿ - 47.111 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
35.0 mm
137.0 mm
31.859 ฿ - 33.534 ฿ 2250 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
34.5 mm
92.0 mm
3.299 ฿ - 3.471 ฿ 572000 มีในสต็อก
N
สีเทา
LDPE - PIR
20.0 mm
20.0 mm
37.39 ฿ - 37.39 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
N
สีแดง
LDPE
39.0 mm
96.5 mm
9.749 ฿ - 10.259 ฿ 101600 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
26.7 mm
40.0 mm
8.825 ฿ - 9.289 ฿ 11250 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
25.0 mm
39.3 mm
12.51 ฿ - 12.51 ฿ 1785 มีในสต็อก
N
สีดำ
LDPE - PIR
36.0 mm
54.7 mm
17.182 ฿ - 18.082 ฿ 176000 มีในสต็อก
N
สีเทา
LDPE - PIR
20.0 mm
26.0 mm
28.174 ฿ - 28.174 ฿ 299 มีในสต็อก
N
สีดำ
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
33.701 ฿ - 35.473 ฿ 1600 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
32.0 mm
92.4 mm
0.705 ฿ - 0.705 ฿ 180000 มีในสต็อก
ไม่
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
2.478 ฿ - 2.478 ฿ 290000 มีในสต็อก
ไม่
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
1.717 ฿ - 1.717 ฿ 540000 มีในสต็อก
ไม่
ธรรมชาติ
LDPE
3.786 ฿ - 3.786 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไม่
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.373 ฿ - 3.373 ฿ 72000 มีในสต็อก
ไม่
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
8.231 ฿ - 8.231 ฿ 18000 มีในสต็อก
ไม่
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
25.261 ฿ - 25.261 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไม่
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
  • จาก 12
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 125.0 mm | 4.921 in ความสูงภายใน - 34.1 mm | 1.343 in สีเหลือง

12961

ช่วงราคา
45.171 ฿ - 40.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    125.0 mm
  • ความสูงภายใน
    34.1 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 63.5 mm | 2.5 in ความสูงภายใน - 33.0 mm | 1.299 in สีเหลือง

462578

ช่วงราคา
17.117 ฿ - 17.117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    63.5 mm
  • ความสูงภายใน
    33.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 78.0 mm | 3.071 in ความสูงภายใน - 32.0 mm | 1.26 in สีดำ

462581

ช่วงราคา
26.332 ฿ - 26.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    78.0 mm
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 137.0 mm | 5.394 in ความสูงภายใน - 35.0 mm | 1.378 in สีเหลือง

12620

ช่วงราคา
47.111 ฿ - 42.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    137.0 mm
  • ความสูงภายใน
    35.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 92.0 mm | 3.622 in ความสูงภายใน - 34.5 mm | 1.358 in สีเหลือง

12959

ช่วงราคา
33.534 ฿ - 31.859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    92.0 mm
  • ความสูงภายใน
    34.5 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in ความสูงภายใน - 20.0 mm | 0.787 in สีเทา

1258264

ช่วงราคา
3.471 ฿ - 3.299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
572000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 96.5 mm | 3.799 in ความสูงภายใน - 39.0 mm | 1.535 in สีแดง

462585

ช่วงราคา
37.39 ฿ - 37.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    96.5 mm
  • ความสูงภายใน
    39.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ความสูงภายใน - 26.7 mm | 1.051 in สีเหลือง

12957

ช่วงราคา
10.259 ฿ - 9.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    40.0 mm
  • ความสูงภายใน
    26.7 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 39.3 mm | 1.547 in ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in สีเหลือง

12616

ช่วงราคา
9.289 ฿ - 8.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    39.3 mm
  • ความสูงภายใน
    25.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 54.7 mm | 2.154 in ความสูงภายใน - 36.0 mm | 1.417 in สีดำ

462577

ช่วงราคา
12.51 ฿ - 12.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    54.7 mm
  • ความสูงภายใน
    36.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 26.0 mm | 1.024 in ความสูงภายใน - 20.0 mm | 0.787 in สีเทา

1258265

ช่วงราคา
18.082 ฿ - 17.182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.0 mm
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 79.4 mm | 3.126 in ความสูงภายใน - 28.0 mm | 1.102 in สีดำ

462582

ช่วงราคา
28.174 ฿ - 28.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    79.4 mm
  • ความสูงภายใน
    28.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 92.4 mm | 3.638 in ความสูงภายใน - 32.0 mm | 1.26 in สีเหลือง

462584

ช่วงราคา
35.473 ฿ - 33.701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    92.4 mm
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

20592844

ช่วงราคา
0.705 ฿ - 0.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

20592950

ช่วงราคา
2.478 ฿ - 2.478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
290000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - ; LDPE ; ธรรมชาติ

20592998

ช่วงราคา
1.717 ฿ - 1.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

20593100

ช่วงราคา
3.786 ฿ - 3.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

20593131

ช่วงราคา
3.373 ฿ - 3.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

20593254

ช่วงราคา
8.231 ฿ - 8.231 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

20593339

ช่วงราคา
25.261 ฿ - 25.261 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ