Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานหมุนพลาสติก

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
22 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
50.985 ฿ - 98.857 ฿ 3016 มีในสต็อก
M30
พลาสติกแข็ง
ไนลอน
45.0 mm
2,010.192 ฿ - 2,227.356 ฿ 12 มีในสต็อก
M24
แกนพลาสติก
100.0 mm
  • จาก 2
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M30 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 45.0 mm | 1.772 in ; ความสูงฐาน - 45.0 mm | 1.772 in ; วัสดุ - ไนลอน

465491

ช่วงราคา
98.857 ฿ - 50.985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M30
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    45.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M24 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ; วัสดุเต็ม - โพลีเอไมด์

462440

ช่วงราคา
2,227.356 ฿ - 2,010.192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M24
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    2000.0 kg