แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี
ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ | รหัส SAE | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ระดับความดัน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.986 ฿ - 34.341 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2 in
50.8 mm
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
125
|
||
| 103.543 ฿ - 114.73 ฿ | 44 มีในสต็อก |
6 in
152.4 mm
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
125
|
||
| 55.746 ฿ - 61.769 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
150
|
||
| 30.49 ฿ - 33.784 ฿ | 125 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
125
|
||
| 173.112 ฿ - 191.811 ฿ | 17 มีในสต็อก |
10 in
254 mm
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
125
|
||
| 20.189 ฿ - 22.365 ฿ | 530 มีในสต็อก |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
125
|
||
| 18.342 ฿ - 20.319 ฿ | 1900 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
125
|
||
| 56.103 ฿ - 62.168 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีดำ
|
|
PE
|
300
|
||
| 1921 มีในสต็อก |
8 in
203.2 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
300
|
|||
| 7.048 ฿ - 7.809 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ธรรมชาติ
|
|
PE
|
|
||
| 35.659 ฿ - 39.51 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
150
|
||
| 32.694 ฿ - 36.225 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ธรรมชาติ
|
|
PE
|
|
||
| 38.002 ฿ - 42.109 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีดำ
|
|
PE
|
150
|
||
| 49.157 ฿ - 54.465 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีแดง
|
|
PE
|
6000
|
||
| 263.546 ฿ - 292.018 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีดำ
|
|
PE
|
900
|
||
| 45.681 ฿ - 50.618 ฿ | 120 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
|
PE
|
600
|
||
| 134.812 ฿ - 149.378 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีดำ
|
|
PE
|
1500
|
||
| 6.078 ฿ - 6.737 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ธรรมชาติ
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
|
||
| 56.567 ฿ - 62.678 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
3000
|
||
| 70.343 ฿ - 77.944 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
150
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ