Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี

ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: น้ำเงินและแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ รหัส SAE สี เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ วัสดุ ระดับความดัน สั่งซื้อ
69.517 ฿ - 77.03 ฿ 33 มีในสต็อก
50.8 mm
สีแดง
PE
6000
42.424 ฿ - 47.009 ฿ 19685 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
38.002 ฿ - 42.109 ฿ 14750 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
7.86 ฿ - 8.709 ฿ 13210 มีในสต็อก
สีแดง
12.7 mm
PE
6000
632.362 ฿ - 700.682 ฿ 20 มีในสต็อก
254 mm
สีดำ
LDPE
900
18.337 ฿ - 20.319 ฿ 2256 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
21.883 ฿ - 24.249 ฿ 14492 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
600
477.913 ฿ - 529.547 ฿ 502 มีในสต็อก
152.4 mm
สีดำ
LDPE
900
54.855 ฿ - 60.78 ฿ 5748 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
37.125 ฿ - 41.134 ฿ 10 มีในสต็อก
76.2 mm
สีน้ำเงิน
76.2 mm
PE
3000
45.417 ฿ - 50.322 ฿ 54 มีในสต็อก
25.4 mm
สีแดง
PE
6000
93.91 ฿ - 104.058 ฿ 40 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
900
45.681 ฿ - 50.618 ฿ 176 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
600
34.22 ฿ - 37.919 ฿ 1626 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
30.49 ฿ - 33.784 ฿ 781 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
98.346 ฿ - 108.972 ฿ 63 มีในสต็อก
152.4 mm
สีดำ
LDPE
300
55.746 ฿ - 61.769 ฿ 430 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
62.817 ฿ - 69.601 ฿ 22838 มีในสต็อก
50.8 mm
สีดำ
LDPE
600
15.048 ฿ - 16.672 ฿ 19956 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
24.848 ฿ - 27.53 ฿ 9 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
600
  • จาก 7
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34386

ช่วงราคา
77.03 ฿ - 69.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34375

ช่วงราคา
47.009 ฿ - 42.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

34343

ช่วงราคา
42.109 ฿ - 38.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

498754

ช่วงราคา
8.709 ฿ - 7.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้
    12.7 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498761

ช่วงราคา
700.682 ฿ - 632.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    254 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 1/2 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1501/2A

ช่วงราคา
20.319 ฿ - 18.337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34352

ช่วงราคา
24.249 ฿ - 21.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14492 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498768

ช่วงราคา
529.547 ฿ - 477.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    152.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 63.5 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34377

ช่วงราคา
60.78 ฿ - 54.855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

498751

ช่วงราคา
41.134 ฿ - 37.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    76.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้
    76.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 25.4 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34383

ช่วงราคา
50.322 ฿ - 45.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498758

ช่วงราคา
104.058 ฿ - 93.91 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34356

ช่วงราคา
50.618 ฿ - 45.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43612

ช่วงราคา
37.919 ฿ - 34.22 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1626 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 1-1/2 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1501-1/2A

ช่วงราคา
33.784 ฿ - 30.49 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
781 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300; LDPE; สีดำ

34362

ช่วงราคา
108.972 ฿ - 98.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    152.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 3.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1503A

ช่วงราคา
61.769 ฿ - 55.746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

39701

ช่วงราคา
69.601 ฿ - 62.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 19.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34372

ช่วงราคา
16.672 ฿ - 15.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34354

ช่วงราคา
27.53 ฿ - 24.848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm