Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี

ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: น้ำเงินและแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ รหัส SAE สี เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ วัสดุ ระดับความดัน สั่งซื้อ
1,375.784 ฿ - 1,524.419 ฿ 475 มีในสต็อก
304.8 mm
สีดำ
LDPE
600
29.669 ฿ - 32.875 ฿ 5640 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
38.41 ฿ - 42.559 ฿ 94100 มีในสต็อก
สีแดง
PE
6000
49.157 ฿ - 54.465 ฿ 62 มีในสต็อก
สีแดง
PE
6000
49.157 ฿ - 54.465 ฿ 291 มีในสต็อก
สีแดง
PE
6000
885.496 ฿ - 981.16 ฿ 975 มีในสต็อก
254 mm
สีดำ
LDPE
600
69.063 ฿ - 76.524 ฿ 7841 มีในสต็อก
101.6 mm
สีดำ
LDPE
600
28.198 ฿ - 31.246 ฿ 7829 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
134.812 ฿ - 149.378 ฿ 2530 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
900
686.428 ฿ - 760.585 ฿ 400 มีในสต็อก
203.2 mm
สีดำ
LDPE
900
41.658 ฿ - 46.159 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
900
15.048 ฿ - 16.672 ฿ 19956 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
181.807 ฿ - 201.448 ฿ 10597 มีในสต็อก
50.8 mm
สีดำ
LDPE
900
24.133 ฿ - 26.741 ฿ 10543 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
600
20.792 ฿ - 23.038 ฿ 34913 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
150
69.517 ฿ - 77.03 ฿ 33 มีในสต็อก
50.8 mm
สีแดง
PE
6000
42.424 ฿ - 47.009 ฿ 19685 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
38.002 ฿ - 42.109 ฿ 14750 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
7.86 ฿ - 8.709 ฿ 13210 มีในสต็อก
สีแดง
12.7 mm
PE
6000
632.362 ฿ - 700.682 ฿ 20 มีในสต็อก
254 mm
สีดำ
LDPE
900
  • จาก 7
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 600; LDPE; สีดำ

498756

ช่วงราคา
1,524.419 ฿ - 1,375.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    304.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 12.7 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34371

ช่วงราคา
32.875 ฿ - 29.669 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 19.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34382

ช่วงราคา
42.559 ฿ - 38.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 38.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34385

ช่วงราคา
54.465 ฿ - 49.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 31.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34384

ช่วงราคา
54.465 ฿ - 49.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
291 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 600; LDPE; สีดำ

498755

ช่วงราคา
981.16 ฿ - 885.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
975 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    254 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 600; LDPE; สีดำ

498773

ช่วงราคา
76.524 ฿ - 69.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7841 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    101.6 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ; ; ระดับความดัน - 150;LDPE;สีดำ

43607

ช่วงราคา
31.246 ฿ - 28.198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7829 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498757

ช่วงราคา
149.378 ฿ - 134.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498769

ช่วงราคา
760.585 ฿ - 686.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    203.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498759

ช่วงราคา
46.159 ฿ - 41.658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 19.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34372

ช่วงราคา
16.672 ฿ - 15.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498764

ช่วงราคา
201.448 ฿ - 181.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10597 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34353

ช่วงราคา
26.741 ฿ - 24.133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43609

ช่วงราคา
23.038 ฿ - 20.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34386

ช่วงราคา
77.03 ฿ - 69.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34375

ช่วงราคา
47.009 ฿ - 42.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

34343

ช่วงราคา
42.109 ฿ - 38.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

498754

ช่วงราคา
8.709 ฿ - 7.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้
    12.7 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498761

ช่วงราคา
700.682 ฿ - 632.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    254 mm