Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความสูงของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
22.894 ฿ - 25.367 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.5 mm
HDPE
5/8
31.186 ฿ - 32.828 ฿ 4860 มีในสต็อก
27.0 mm
HDPE
1-1/2
29.803 ฿ - 31.376 ฿ 90 มีในสต็อก
16.0 mm
HDPE
1-1/4
24.277 ฿ - 26.898 ฿ 62900 มีในสต็อก
14.5 mm
HDPE
3/4
33.947 ฿ - 35.738 ฿ 5688 มีในสต็อก
26.5 mm
HDPE
2
  • จาก 2
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;5/8 ความสูงของเกลียว 12.5 mm | 0.492 in; สีเหลือง ; HDPE

9105000

ช่วงราคา
25.367 ฿ - 22.894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • วัสดุ
    HDPE
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-1/2 ความสูงของเกลียว 27.0 mm | 1.063 in; สีเหลือง ; HDPE

9111000

ช่วงราคา
32.828 ฿ - 31.186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • วัสดุ
    HDPE
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-1/4 ความสูงของเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; สีเหลือง ; HDPE

9110000

ช่วงราคา
31.376 ฿ - 29.803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • วัสดุ
    HDPE
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;3/4 ความสูงของเกลียว 14.5 mm | 0.571 in; สีเหลือง ; HDPE

9106000

ช่วงราคา
26.898 ฿ - 24.277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • วัสดุ
    HDPE
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;2 ความสูงของเกลียว 26.5 mm | 1.043 in; สีเหลือง ; HDPE

9112000

ช่วงราคา
35.738 ฿ - 33.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5688 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • วัสดุ
    HDPE